Valoanturi

Luotettava kohteen tunnistus Pilz valoantureilla

Kaksi valoanturia taustavaimennuksella

Reflexions-valoanturit taustavaimennuksella havaitsevat kohteen lähettämällä valonsäteitä, jotka heijastuvat materiaalista. Tällä tavoin voidaan taata luotettava kohteen havaitseminen. Optisilla antureille ei ole mitään turvatoimintoja. Ne lähettävät kuitenkin kytkentäsignaalin, jonka Pilzin turvallinen ohjaustekniikka, kuten PNOZmulti 2 -pienohjaus tai modulaariset myPNOZ-turvareleet, arvioivat.

Optisia antureita käytetään esimerkiksi pakkauskoneratkaisuissa kartonkien syötön luotettavaan valvontaan. Ratkaisu on TÜV-sertifioitu luokkiin PL d tai SIL 2 IEC 62061 mukaan.

Valoanturien edut

Kuva PNOZ mB0 ja myPNOZ valoanturien kanssa
  • TÜV-sertifioitu ratkaisu luokkaan PL d / kat. 3 standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL 2 standardin IEC 62061 mukaan: Säästä aikaa ja rahaa sertifioidun ratkaisun ansiosta

  • Henkilöstön turvallisuuden lisääntyminen: onnettomuusriski minimoitu turvallisen valvontatekniikan käytön ansiosta yhdessä optisten antureiden kanssa

  • Kustannussäästöjä optisten antureiden käytön ansiosta: kalliita mekaanisia suojalaitteita ei tarvita

  • Helppo integrointi olemassa oleviin sovelluksiin ja jälkiasennus mahdollista, koska käytetään määriteltyä komponenttisarjaa ja siihen liittyvää ratkaisukuvausta

  • Erilaisten pakkausmateriaalien, esim. erittäin mustien, kiiltävien tai heijastavien kohteiden tunnistaminen on erittäin luotettavaa

  • Antureiden joustava kiinnitys kartonkimakasiinin sivulle tai yläpuolelle

Valoanturien ominaisuudet

  • PNOZmulti 2 -pienohjaus - kaikkia PNOZmulti 2 -tuoteperheen perusyksiköitä voidaan käyttää - TAI
  • modulaariset turvareleet tyyppikoodilla myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 JA
    2 valoanturia O300.GP.2-11246332 kartonkien syöttölaitetta/kartonkimakasiinia kohden
  • Lyhyet anturien vasteajat
  • Pistemäinen sädemuoto
  • Taustavaimennus
  • Tunnistusalue 30 ... 100 mm
  • 4-napainen M8-pistoke
3D-kuva valoanturista taustavaimennuksella

Sovellukset Reflexions-valoanturilla

Ratkaisu PNOZmulti 2 -pienohjauksella + kaksi valoanturia syöttöyksikköä kohti

Esimerkkisovellus sekundääripakkaus PNOZmultin ja anturin avulla

Ratkaisu myPNOZ-turvareleillä + kaksi valoanturia syöttöyksikköä kohti

Esimerkkisovellus sekundääripakkaus myPNOZ ja anturin avulla

Näin turvallinen ja tuottava sovellus onnistuu:

Luokkaan PL d / SIL CL 2 TÜV-sertifioidulla Pilz-ratkaisulla, joka sisältää PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai myPNOZ-turvareleen yhdessä kahden valoanturin kanssa, voit lisätä pakkauskoneidesi turvallisuutta ja tuottavuutta!

Sovellusta käytetään kartonkien syötössä, esimerkiksi kartonkipystytyslaitteissa. Prosessissa taitettu kartonkimateriaali pystytetään koneessa kartonkirasioiksi. Kartonkimateriaali syötetään kartonkimakasiinista. Koneen liikkuvat osat muodostavat vaaran käyttäjille , koska he voivat päästä käsiksi koneeseen tyhjän materiaalin syöttöaukon kautta ja loukkaantua. Kartonki toimii normatiivisesti erottavana suojalaitteena. Niin kauan kuin makasiinissa on riittävästi kartonkeja, ne peittävät aukon, eikä vaaravyöhykkeelle pääse koneen ollessa käynnissä.

Ratkaisun on estettävä se, että käyttäjä voi kurottaa koneeseen tyhjän materiaalin syöttöaukon kautta ja loukata itsensä.

Esimerkkisovellus Pakkauskone tyhjällä makasiinilla

Niin kauan kuin syöttömakasiinissa on riittävästi kartonkipakkauksia, vaaravyöhykkeelle ei pääse.

Esimerkkisovellus Pakkauskone täydellä makasiinilla

Jos makasiinissa olevien kartonkien määritelty vähimmäismäärä alittuu, turvallisuusohjauksen lähdöt kytkevät koneen pois päältä..

Esimerkkisovellus Pakkauskone lähes tyhjällä makasiinilla

Turvallinen pääsy kartonkien syöttöön Reflexions-valoanturilla

Kartonkien syöttölaitteen avautumista on valvottava anturilla. Valoanturi havaitsee, onko makasiinissa riittävästi pakkausmateriaalia. Jos makasiinissa olevien kartonkien määritelty vähimmäismäärä saavutetaan tai alitetaan, turvallisuusohjauksen lähdöt kytkevät koneen pois päältä. Kone pysähtyy, kunnes riittävästi kartonkipakkauksia on täytetty uudelleen ja tuotanto voidaan aloittaa uudelleen.

Kutakin syöttölaitetta kohti tarvitaan kaksi valoanturia. Anturit voidaan asentaa joko sivulle tai syöttömakasiinin yläpuolelle.

Lisätietoa

Löydät täältä kaikki tiedot pakkauskoneiden suojaamisesta:

Tuotevalikoimamme: Valoanturi

Valoanturi

Luotettava kohteen tunnistus! Valoanturia käytetään esimerkiksi pakkauskoneratkaisuissa.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä