PRCM-ohjausmoduulit sisältävät sekä robotti- että turvallisuusohjauksen. Hyödy korkeasta turvallisuudesta: PRCM varmistaa turvallisuustoiminnot STO ja SBC sekä turvallisuusohjauksen turvallisuustoiminnot robottijärjestelmille. Tehokkaalla Motion-Control-ohjausjärjestelmällä ohjaat helposti muita akseleita – kuten tarraimia ja lineaarisia kelkkoja. Lisäksi PRCM on avoin toimintolaajennuksille ROS:n ja IEC 61131-3:n kautta.
PRCM-ohjausmoduulit
Avoimet ja tehokkaat ohjausmoduulit
PRCM-ohjausmoduuli – Etusi
- Plug-&-Work-periaate helppoon käyttöönottoon
- avoin toimintolaajennuksille ROS:n tai IEC 61131-3:n kautta
- Motion-Control-ohjausjärjestelmä mahdollistaa muiden akselien ohjauksen
PRCM-ohjausmoduulien ominaisuudet
- Kompakti
- teollisuustasoinen robotti- ja turvallisuusohjaus
ROS Open-Source-ohjelmisto
Pilzin ROS-modulit ovat korkealaatuisia ROS-paketteja. Ne soveltuvat sekä teolliseen ja muuhun käyttöön. Työntekijämme antavat mielellään lisätietoa ROS:sta osoitteessa [email protected].
Tuotevalikoima: PRCM-ohjausmoduulit
Top
Yhteystiedot
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]