Järjestelmäkomponentit SafetyNET p

Joustava käyttää kaikissa verkkoarkkitehtuureissa

SafetyNET p -järjestelmäkomponenteilla voit toteuttaa monia erilaisia verkkotopologioita. Saatavana on mm. Ethernet-infrastruktuurikomponentteja, kuten kytkimiä, kaapeleita ja pistokkeita.

Ethernet-verkoissa SafetyNET p -järjestelmäkomponentit muodostavat verkon infrastruktuurin. Tulos: erilaisia verkkotopologioita, verkon laajentuminen ja verkon suorituskyvyn parantuminen.

SafetyNET p -järjestelmäkomponenttien edut

PSSnet-kytkimien edut

  • erilaisia arkkitehtuurimahdollisuuksia Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtojärjestelmille kuten SafetyNET p
  • verkon käytettävyyden parantaminen ja verkon laajentaminen
  • tiedonsiirron tehostaminen verkon segmentoinnilla
  • Pilz-järjestelmien joustavan käytettävyyden lisääminen Ethernet-liitännällä

SafetyNET p - pistokkeen edut

nopea ja helppo asennus leikkausliitintekniikalla (nopea liitos ilman lisätyökaluja)

  • yhteensopiva RJ 45 -pistokkeen ansiosta
  • värimerkinnät ehkäisevät virhekytkennät

Kytkinperheen ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

PSSnet SLL -kytkin  (Switch Low Layer)

  • pienempiin verkkoihin
  • voidaan käyttää Industrial Ethernet -järjestelmissä kuten SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (konfigurointia ei tarvita)
  • Diagnoosi LEDeillä

PSSnet SHL -kytkin (Switch High Layer)

  • kattavat hallintotoiminnot mahdollistavat suuremmat verkot
  • voidaan käyttää Industrial Ethernet -järjestelmissä kuten SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • verkkopohjainen hallinto ja konfigurointi sekä diagnoosi selaimella
  • MRP rengasredundanssi mahdollinen

Pistoke ja kaapeli – hyvä yhdistelmä

SafetyNET p - pistoke

  • IP 20 -luokan vakiopistoke teollisuusympäristöihin
  • Leikkausliittimet

SafetyNET p - kaapeli

  • Vakiokaapeli teollisuus-Ethernet-verkkoihin
  • sähköinen: Cat 5e, fast Ethernet (100 Mbit/s), 4-nap

Stripping Tool -asennustyökalu

  • SafetyNET p kaapelin kuorimiseen
  • Nopea kuorinta, vähemmän asennusvirheitä

Käyttö SafetyNET p -verkossa

Verkon topologian sovittaminen laitteistoon:

  • Tähtitopologia
  • Puutopologia
  • Haaroitukset


Verkon käytettävyyden lisääminen:

  • EMC-häiriönsietoa voidaan parantaa valokuitutiedonsiirrolla
  • Rengasredundanssi kaapelikatkoksen tai komponentin vikaantumisen yhteydessä 

Verkon laajentaminen:

  • suuret etäisyydet eivät tuota ongelmia valokuiduille
  • Etäisyydet voivat olla jopa yli 30 km

Looginen segmentointi VLAN:lla (Virtual LAN):

  • PSSnet SHL -kytkimet tukevat VLAN:ia
  • VLAN mahdollistaa verkon loogisen segmentoinnin laitteiden sijainnista riippumatta
  • Komponentit voidaan määrittää tiettyyn VLAN:iin kytkinkonfiguraatiolla
  • Taajuuskaistan käyttöä voidaan parantaa
  • Kytkimet voivat priorisoida yhden VLAN:in tiedot toisen edelle

Tuotevalikoimamme: Järjestelmäkomponentit SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable

SafetyNET p - kytkimet

PSSnet kytkimillä sovitat verkon topologian joustavasti laitteistoosi. Komponentit mahdollistavat joustavien topologioiden, kuten tähti-, puu- ja rengasrakenteiden käytön. Verkkoa on helppo laajentaa esim. valokuitutekniikalla.
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
Sähköposti: support.fi@pilz.dk