PAS4000-ohjelmisto

PAS4000 – yksinkertainen konfigurointi ja ohjelmointi

PAS4000-ohjelmisto

PAS4000-ohjelmistolla voit helposti konfiguroida ja ohjelmoida PSS 4000 -automaatiojärjestelmän. PAS4000 sisältää erilaisia editoreja ja monia ohjelmistomoduuleja. PAS4000-ohjelmistossa suunnittelu-, ohjelmointi-, käyttöönotto- ja käyttötyökalut on tarkoin sovitettu toisiinsa. Rajapinnat ovat yhdenmukaisia, mikä helpottaa tietojen vaihtoa kaikissa automaation vaiheissa. Näin luot nopeasti ja intuitiivisesti ohjelmat turva- ja vakiotoiminnoille.

PSSuniversal PLC -ohjaukset voidaan ohjelmoida PAS IL (käskylista), PAS STL (strukturoitu teksti) ja PAS LD (kytkentäkaavio) -kielillä standardin EN/IEC 61131-3 mukaan. Lisäksi graafinen PASmulti-ohjelmaeditori mahdollistaa PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjausten helpon konfiguroinnin ja ohjelmoinnin. PASmulti-ohjelmaeditorilla luot ohjelmat nopeasti, helposti ja intuitiivisesti. Voit konfiguroida ja yhdistää tulot ja lähdöt loogisilla elementeillä vetämällä ja pudottamalla. Yksinkertaiset symbolit ja merkit helpottavat asiaa. Riippumatta siitä, ohjelmoitko IEC-maailmassa vai konfiguroitko PASmultilla, itse ohjelmointitapa on sama ja käsittely hyvin yksinkertaista. Lisäksi PAS4000 sisältää kattavan kielipaketin. Työkalutekstit ja opetusohjelmat ovat saatavana kahdeksalla kielellä.

Luo projektit helposti, nopeasti ja intuitiivisesti – Edut

  • Turvallisuus ja automaatio samassa järjestelmässä
  • Projektien luonti PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjauksia varten
  • graafinen PASmulti-ohjelmaeditori konfigurointiin ja strukturointiin
  • yksinkertainen PAS STL:n, PAS IL:n, PAS LD:n yhdistely PASmultilla
  • Vähentää virheitä esimääritetyillä uudelleenkäytettävillä moduuleilla
  • selkeä projektinhallinta
  • Lisensiointi arvostetulla PASunit-pistejärjestelmällä
  • suora projektilinkitys PAS4000:n ja PASvisu-projektin välillä
Laadi projektit helposti, nopeasti ja intuitiivisesti

Helppoa ohjelmointia – PAS4000:n ominaisuudet

PAS4000:n ominaisuudet
  • kattava valikoima turva- ja vakiomoduuleja
  • Liitännät ulkoiseen ohjelmointiin
  • TÜV Süd tukee EN/IEC 61131-3 -standardien mukaisia PAS STL, PAS IL, PAS LD LVL (Limited Variability Languages) -editoreja
  • miellyttävät verkkotoiminnot
  • integroitu järjestelmädiagnoosi
  • Online-ohje työkalussa
  • kahdeksan kieltä (saksa, englanti, italia, kiina, espanja, ranska, japani, portugali)

Suunnittelutyön minimoiva ohjelmisto

PAS4000-ohjelmalle on tunnusomaista käyttäjäystävällisyys ja helppo käsittely. PAS4000-ohjelmistolla ohjelmoit PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC -ohjaukset ja PSSuniversal multi -ohjaukset. Ohjelmisto sisältää erilaisia editoreja ja moduuleja ja tukee kaikkien automaatiotoimintojen ohjelmoinnissa ja konfiguroinnissa – sekä vakio- että turvatoimintojen! Riippumatta siitä, onko kyse pienemmistä koneista vai monimutkaisista ketjutetuista laitoksista: PAS4000:llä se onnistuu helposti!

Suunnittelutyön minimoiva ohjelmisto

Yksinkertainen ohjelmointi moduuleilla

Yksinkertainen ohjelmointi moduuleilla

Kattava ohjelmakirjasto sisältää ohjausmoduulit PID-säädintä varten ja tuloarvojen skaalausta varten. Lisäksi voit käyttää turvallisia TÜV:n sertifioimia moduuleja hätäpysäytyspainikkeiden, valoverhojen, turvaporttikytkimien jne. valvontaan. Voit käyttää PASmultissa itse luotuja moduuleja – sekä valmiita moduuleja. Moduulien avulla ohjelmoit myös monimutkaiset toiminnot nopeasti ja virheettömästi, koska voit käyttää niitä niin usein kuin haluat. PAS4000-moduulit löytyvät ohjelmakirjastosta.

Projektilisenssit PASuniteilla

Projektilisenssit PASuniteilla

PAS4000-ohjelmiston eri toiminnoille on annettu pistearvo, ns. PASunit. Kun haluat lisensioida projektisi, maksat projektissa PASunit-pisteillä – toimintomoduulien tai verkkotoimintojen määrästä ja tyypistä riippuen. Voit ladata pistetiliäsi erilaisilla PASunit-paketeilla. Tilauksen jälkeen saat tilausvahvistuksen kanssa latauslinkin PASuniteille.

 

Tuotevalikoimamme: PAS4000-ohjelmisto

PASunit

PASunit-lisenssimalli perustuu PASunit-pistearvoihin. Ohjelmisto laskee projektiin käytettyjen toimintojen PASunit-arvon ja vähentää ne ohjelmiston pistetililtä. Saatavana on erilaisia PASunit-paketteja.

PASkey

PASkeyllä (USB-salausmuisti) PASunitit on helppo siirtää ja käyttää eri työpisteissä.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä