Turvallinen ja modulaarinen PSSrail-ohjausjärjestelmä

Turvallisesti. Modulaarisesti. Ja digitaalista raideliikennettä varten.

Tuotekuva PSSrail harmaalla pohjalla

Pilz esittelee PSSrailin myötä turvallisen ja modulaarisen raideohjausjärjestelmän, joka mullistaa digitaalisen raideliikenteen. Järjestelmä täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset, sillä se on saanut rautatiehyväksynnän ja täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit aina SIL 4:ään asti. Modulaarisen rakenteen ansiosta yksilölliset vaatimukset voidaan toteuttaa optimaalisesti ja joustavasti tarpeidesi mukaan. PSSrailissa keskitymme standardointiin ja avoimuuteen.

Ohjausjärjestelmä on yhteensopiva uusimman EULYNX-standardin kanssa ja mahdollistaa siten digitalisointihankkeiden toteuttamisen rautatieinfrastruktuurissa. PSSrailin innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus perustuu näiden toimintojen yhdistelmään: Järjestelmässä yhdistyvät kaikki toiminnot, joita tarvitaan nykyisten tai tulevien ohjaustehtävien suorittamiseen radalla.

Digitaalisen raideliikenteen pioneeri

PSSrailia voi käyttää monenlaisissa opastinsovelluksissa, kuten sähkökäyttöisissä vaihteissa tai tasoristeyksissä sekä digitaalisissa asetinlaitteissa. PSSrailia voidaan käyttää esimerkiksi Object Controller -alustana, jolla voidaan ohjata kentällä olevia komponentteja digitaalisesti ja siten luotettavasti ja taloudellisesti. PSSrailin avulla on saatavilla ohjausratkaisu, jolla voidaan esimerkiksi digitoida käytön aikana ja muuntaa EULYNX-standardiin.

Rautatiekiskot, joissa on digitaaliset numerot vasemmalla puolella

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Digitaalinen ratkaisu: mahdollistaa rautatieinfrastruktuurin digitalisoinnin RaSTan ja EULYNXin avulla ja tukee yhtenäisen EULYNX-standardin käyttöönottoa 
  • Modulaarisuus ja rakennuspalikkaperiaate: modulaarisen rakenteensa ansiosta se voidaan konfiguroida yksilöllisesti toiveiden ja vaatimusten mukaan  
  • Joustavuus: voidaan käyttää kaikissa mahdollisissa rautatiesovelluksissa opastintekniikan alalla, esimerkiksi Object Controller -alustana  
  • Sertifiointi: turvallisuustaso 4 (SIL 4) ja sertifioitu asiaankuuluvien EN-rautatiestandardien mukaisesti
  • Avoimuus: Ei myyjäsidonnaisuutta, sillä rautatievalvontajärjestelmämme voidaan integroida mihin tahansa ratkaisuun

Tuotevalikoimamme:

Turvallinen ja modulaarinen PSSrail-raideohjausjärjestelmä koostuu varsinaisesta SIL 4 -standardin mukaisesta ohjausjärjestelmästä ja erilaisista laitteistomoduuleista, mukaan lukien CAN-moduuli, joka helpottaa olemassa olevien järjestelmien integrointia. PSSrailissa on myös ohjelmistopaketti käyttäjäohjelmien ohjelmointia tai konfigurointia varten. Ohjelmakirjasto sisältää sertifioituja toimintolohkoja, jotka mahdollistavat yksinkertaisen ja nopeamman toteutuksen. Modulaarisen periaatteen ansiosta käyttäjät voivat mukauttaa ratkaisujaan tarpeen mukaan.

Haluatko tietää lisää rautateollisuuden automaatioratkaisuista ?

Turvalliset ja modulaariset ohjausratkaisumme
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä