Laite IIoT- ja automaatioprojektien toteuttamiseen

IndustrialPI 4 – teollisuus-PC

Kaksi IPC-vaihtoehtoa rinnakkain

IndustrialPI 4 on todellinen monitoimilaite, ja se pystyy siksi täyttämään monenlaisia sovellusvaatimuksia. Tämä on mahdollista avoimen, Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän ja modulaarisen laitteiston ansiosta. IndustrialPI 4:n käyttö IIoT Gatewayna, Edge Devicenä, Soft-SPS:nä tai teollisuus-PC:nä on käyttäjän päätettävissä, mikä mahdollistaa joustavan räätälöinnin monenlaisten vaatimusten täyttämiseksi. 

Räätälöity ratkaisu sovellukseesi

Räätälöityjen sovellusten ohjelmointiin on useita vaihtoehtoja. Näitä ovat mm. Node-RED, Python ja suora C-ohjelmointi. IndustrialPI 4 on modulaarinen, joten voit konfiguroida peruslaitteen sopivilla lisämoduuleilla, kuten I/O:lla . Laajennusmoduulit voidaan liittää perusyksikköön ilman työkaluja pistokeliitännän avulla, ja ne voidaan konfiguroida kätevästi graafisen käyttöliittymän avulla.  

Laite voidaan integroida automaatio- ja IT-verkkoon samanaikaisesti IndustrialPI 4:n kahden Ethernet-liitännän kautta. Konetiedot lähetetään tuotantotiloista esimerkiksi Modbus TCP:n kautta, jotta ne voidaan siirtää pilveen tai ylemmän tason IT-järjestelmään MQTT- tai OPC UA -muodossa.

Tekniset tiedot:

  • Prosessori: Quad core Cortex-A72 1,5 GHz  
  • Työmuisti: 4 tai 8 Gt RAM  
  • Muisti: 32 Gt eMMC  
  • Liitännät:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 x Micro-USB-liitäntä,   
  • 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • lisävarusteena 8 GB:n versiossa 1x RP-SMA-liitäntä ulkoisen WLAN/BT-antennin (2,4/5 GHz) liittämiseen  
  • Kotelointiluokka: IP 20  
  • Kotelon mitat (KxLxS mm): 96 x 45 x 110,5 mm 
Yksityiskohtainen kuva tuotteesta

Edut yhdellä silmäyksellä:

Saatavilla on lisämoduuleja analogisten ja digitaalisten antureiden ja toimilaitteiden liittämistä varten. Perusyksiköstä riippuen voidaan liittää jopa kymmenen tällaista moduulia. Kukin moduuli tukee enintään 16 tuloa ja lähtöä. 

  • Pilvi:

IndustrialPI 4:llä on sertifikaatit johtaville pilvialustoille, kuten AWS, MS Azure ja Cumulocity, mikä tekee siitä ihanteellisen IIoT-yhdyskäytävän OT- ja IT-maailman välillä. 

  • Protokollat:

Sujuvan integroinnin erilaisiin teollisuusympäristöihin sekä OT- että IT-tasolla mahdollistaa tuki useille teollisuusprotokollille, kuten PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT tai OPC-UA. 

  • Ohjelmointi ja ohjaus:

IndustrialPI 4:lle on ominaista suuri ohjelmoinnin joustavuus Linux-pohjaisen Raspbian-käyttöjärjestelmän ansiosta. Tämän käyttöjärjestelmän avulla voidaan helposti toteuttaa erilaisia sovelluksia, kuten SOFT-PLC, jossa on CODESYS, Node-RED tai Python.

  • Oheislaitteet:

Perusmoduulit ovat erittäin monipuolisia ja sopivat erinomaisesti klassisiksi IPC-yksiköiksi teollisiin sovelluksiin. HDMI-lähtö monitorille/kosketusnäytölle ja USB-liitännät hiirelle, näppäimistölle ja muille oheislaitteille, kuten kameroille tai skannerille, tarjoavat laajan valikoiman mahdollisia sovelluksia. 

  • Verkostointi:

IndustrialPI 4 voidaan integroida kahteen eri verkkoon samanaikaisesti kahden RJ45 Ethernet-liitännän ansiosta. Modbus RTU -antureita on myös mahdollista liittää 4-napaisen RS485-liitännän kautta. 

Tuotevalikoimamme:

Teollisuus-PC IndustrialPI 4

IndustrialPI 4:ää voidaan käyttää puhtaana teollisuus-PC:nä, teollisuusohjaimena (Soft-SPS) tai IIoT-Gatewayna tietojasi varten. IndustrialPI 4 on siten joustava ja monipuolisesti varustettu IOT-, automaatio- ja Motion-hankkeiden toteuttamiseen teollisuusautomaatioympäristöissä.
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
Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä