Valoanturi, joka tunnetaan myös nimellä optinen anturi, on kehittynyt laite, jota käytetään kohteiden kosketuksettomaan havaitsemiseen. Ne käyttävät materiaalista heijastuvia valonsäteitä kohteen havaitsemiseen. Tämä mahdollistaa erilaisten materiaalien ja pintojen luotettavan ja tarkan tunnistamisen. Optisilla antureille ei ole mitään turvatoimintoja.
Valoanturi
Mikä on valoanturi?
Mitä eroa on yksinkertaisiin valoverhoihin?
Valopuomi tunnistaa, kun kohteet katkaisevat valonsäteet. Valoanturi sen sijaan käyttää heijastunutta valoa havaitakseen kohteen.
Mihin valoanturia käytetään?
Sitä käytetään prosessien seurantaan, työnkulkujen optimointiin ja työturvallisuuden varmistamiseen. Valoantureita käytetään lukuisissa sovelluksissa, erityisesti teollisuusautomaatiossa. Sitä voidaan käyttää koneiden ja laitteistojen tehokkaaseen ohjaukseen, sillä valoanturi antaa tarkkaa tietoa kohteiden sijainnista ja tilasta.
Millaisia valoantureita on olemassa?
Heijastusvaloanturi: Nämä valoanturit käyttävät heijastavaa kohdetta heijastamaan valoa takaisin valonlähteeseen. Jos kohde estää valonsäteen kulun, valoanturi tunnistaa heijastuneen valon puuttumisen ja lähettää signaalin.
Läpivalaisuanturi: Nämä valoanturit käyttävät läpäisyvalotekniikkaa, jossa valo kulkee havaittavan kohteen läpi. Anturi tunnistaa pienentyneen valovirran tai valon puuttumisen ja lähettää vastaavan signaalin.
Kuituoptiset valoanturit: Nämä valoanturit käyttävät lasi- tai muovikuiduista valmistettuja joustavia valokuituja. Ne mahdollistavat havaitsemisen vaikeapääsyisissä paikoissa, ja niitä on saatavana erilaisina versioina, kuten heijastusvaloantureina tai läpivalaisuantureina.
Miten valoanturit eroavat optisista antureista?
Valoanturit luokitellaan optoelektronisissa järjestelmissä optisiksi antureiksi ja ne luokitellaan asentoantureiksi. Luotettavan toimintansa ansiosta valoanturit ovat välttämätön osa teollisuuden anturitekniikkaa.
Miten valoanturi toimii?
Valoanturi toimii optisten antureiden tavoin ja käyttää valonsäteitä kohteiden havaitsemiseen. Anturi lähettää valoa ja havaitsee joko heijastuneen valon tai puuttuvan valon valoanturin toimintatavasta riippuen. Vertaamalla vastaanotettua valosignaalia viitearvoon anturi voi määrittää havaitun kohteen läsnäolon, sijainnin tai muut ominaisuudet.
Mitä toimintoja valoanturilla on?
Valoanturit tarjoavat useita toimintoja, jotka voivat vaihdella malleittain. Yleisimpiä toimintoja ovat kohteiden läsnä- tai poissaolon havaitseminen, sijainnin havaitseminen, etäisyyksien tai kirkkauserojen mittaaminen, värien havaitseminen ja läpinäkyvien tai läpinäkymättömien kohteiden tunnistaminen. Jotkin valoanturit voivat myös kommunikoida tiettyjen liitäntöjen kautta, mikä mahdollistaa integroinnin suurempiin ohjausjärjestelmiin.
Millaisia käyttökohteita valoanturilla on?
Valoantureita käytetään monilla teollisuudenaloilla ja monissa sovelluksissa. Käyttökohteita ovat mm. osien tunnistaminen ja laskenta, työkappaleiden sijoitus, vikojen havaitseminen, kohteiden luokittelu, virtauksen ohjaus sekä kuljetinhihnojen ja kartonkien syötön valvonta.
Millä alueilla käytetään valoanturia?
Valoantureita käytetään eri aloilla, joilla tarvitaan tarkkaa kohteen havaitsemista ja luotettavaa ohjausta. Näihin kuuluvat valmistus- ja tuotantoteollisuus, pakkausteollisuus, varastointi- ja logistiikka-ala, koneenrakennusteollisuus, lääke- ja lääketieteellinen teknologia, elintarvike- ja juomateollisuus sekä rakennusautomaatio. Monipuolisuutensa ja korkean suorituskykynsä ansiosta valoanturit ovat monien automatisoitujen prosessien välttämätön osa.
Ratkaisumme pakkauksen automatisointiin
Pakkaustekniikan alalla Pilz tarjoaa ratkaisuja toisiopakkauksen automatisointiin. Näihin ratkaisuihin kuuluvat muun muassa heijastusvaloanturit, PNOZmulti 2 -pienohjaukset ja modulaariset myPNOZ-turvareleet.
Optisten antureiden ja turvaohjauksen yhdistelmä tarjoaa pakkausteollisuuden yrityksille automaattisen ratkaisun kartonkien syötön turvalliseen valvontaan. Ratkaisu on TÜV-sertifioitu luokkiin PL d EN ISO 13849-1 mukaan tai SIL 2 IEC 62061 mukaan.
Lisätietoa
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]