Modbus

Modbus-protokolla on isäntä/orja tai asiakas/palvelin-arkkitehtuuriin perustuva tiedonsiirtoprotokolla. Kyseessä on avoin protokolla, jonka Gould-Modicon kehitti vuonna 1978 muistiohjelmoitavien ohjausten välistä tiedonsiirtoa varten.
Vuodesta 2007 lähtien Modbus TCP on osa standardia IEC 61158.


Modbus-verkon rakenne

Alunperin Modbus kehitettiin laitteiden väliseen sarjamuotoiseen tiedonsiirtoon. Modbus-verkossa yksi isäntä ja monta orjaa voidaan liittää toisiinsa.
Käyttötapoja on kolme:

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Jokaisella jäsenellä on uniikki osoite, osoite 0 on varattu lähetykselle. Jäsenet lähettävät viestit väylän kautta.


Seuraavissa tuoteryhmissä on Modbus-liitäntä:

Konfiguroitava PNOZmulti-turvallisuusjärjestelmä Tiedonsiirtomoduuli

Konfiguroitava PNOZmulti Mini -pienohjaus Tiedonsiirtomoduuli

Konfiguroitava PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmä Tiedonsiirtomoduuli

PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjaukset

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä