InterBus-S

InterBus-S on kenttäväyläjärjestelmä, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa. Sitä käytetään edelleen runsaasti autoteollisuuden tuotantolaitoksissa. Järjestelmä esiteltiin vuonna 1987 Hannoverin messuilla. InterBus-S-järjestelmän kehityksen myötä tämä väyläjärjestelmä on menettämässä merkityksensä. Ethernet-pohjaisten verkkojen lisääntyminen vahvistaa tätä trendiä.


Interbus-verkon rakenne:

Interbus perustuu isäntä-orja-arkkitehtuuriin. Isäntä toimii samalla linkkinä ohjaus- tai väyläjärjestelmään. Väyläjärjestelmä on rengasjärjestelmä ts. jäsenet on yhdistetty toisiinsa suljetulla tiedonsiirtoväylällä.


Edut:

Topologian ja protokollan ansiosta Interbusin verkkotietojen siirtonopeus (= väylän jaksonaika) on suuri pienellä (fyysisellä) siirtonopeudella (512 KB tai 2 MB). Interbus on hyvin diagnosoitavissa ja jaksonaika on riippumaton johtimien pituudesta, mikä mahdollistaa suuremmat välimatkat.


Seuraavissa tuoteryhmissä on Interbus-liitäntä:

Konfiguroitava PNOZmulti-turvajärjestelmä - Tiedonsiirtomoduulit

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Inside Sales



Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä