EtherCAT

EtherCAT on reaaliaikainen Ethernet-verkko automaatiotekniikan koviin ja pehmeisiin reaaliaikasovelluksiin. IEC-standardeissa IEC61158 ja IEC61784 sekä standardissa ISO 15745-4 esitetyn protokollan suunnittelun painopisteinä olivat vähäinen synkronointivirhe tarkkaa synkronointia varten sekä lyhyt jaksonaika.


EtherCAT-laiteluokat

EtherCAT käyttää tiedonsiirtoon isäntä-orja-mallia. Isäntä lähettää lähtötiedot orjalle. Orja lähettää tulotiedot isännälle. EtherCAT-verkko koostuu yleensä yhdestä isännästä ja useista orjista.
Käyttökohteet
EtherCAT sopii erityisesti nopeisiin sovelluksiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat pakkauskoneet, ruiskuvalukoneet ja CNC-työstökeskukset.


Seuraavissa tuoteryhmissä on EtherCAT-liitäntä:
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
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä