Pilzin konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen avulla käyttäjät voivat nyt toteuttaa koneasetuksen (EU) 2023/1230 (MR) vaatimukset. Riippumaton TÜV SÜD -tarkastuslaitos on myöntänyt sille 25 artiklan mukaisen EU-tyyppitarkastustodistuksen, joka vahvistaa koneasetuksen vaatimusten täyttymisen. Sertifioinnin ansiosta käyttäjät voivat toteuttaa koneiden ja laitteistojen suunnittelun tulevaisuudenkestävästi, sillä MR:n vaatimuksia on sovellettava sitovasti 20.1.2027 alkaen.
Ostfildern, 16.6.2026
PNOZmulti 2 -pienohjaus nyt koneasetuksen mukainen
Sisältö yhdellä silmäyksellä:
- Pilzin turvallinen pienohjaus PNOZmulti 2 on nyt koneasetuksen (MR) mukainen.
- TÜV SÜD on myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen.
- Sertifiointi tekee koneiden ja laitteistojen suunnittelusta tulevaisuudenkestävää.
MR edellyttää, että turvallisuusriskit tunnistetaan ja niitä vähennetään järjestelmällisesti esimerkiksi riskin arvioinnin ja turvallisuuskonseptien avulla. Tämä on ratkaisevan tärkeää erityisesti turvakomponenttien, kuten pienohjausten, kohdalla, koska ne edistävät suoraan onnettomuuksien ehkäisyä. Nämä turvakomponentit on nimenomaisesti määritelty MR:ssä, ja ne ovat erityisen tärkeitä, koska ne ovat itsenäisesti turvallisuuden kannalta merkityksellisiä, ne on arvioitava erillään koko koneesta ja ne edellyttävät omaa CE-merkintää. Käyttäjät hyötyvät sertifioinnista: he voivat turvallisesti todistaa, että PNOZmulti 2 täyttää turvakomponentteja koskevat MR-vaatimukset. Tämä vähentää konevalmistajilta ja markkinoille saattajilta vaadittavaa yhteensovitustyötä ja lisää suunnitteluvarmuutta. Lisäksi kone saa näin CE-merkinnän nopeammin.
MR:n mukainen suojaus ihmisille ja laitteistoille
EU-tyyppitarkastustodistus vahvistaa, että PNOZmulti 2 on MR:n olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Tarkastus perustui sertifikaatissa mainittuihin standardeihin. Tämä tarkoittaa, että PNOZmulti 2 on sääntelyvaatimusten osalta optimaalinen sekä uusiin että jo olemassa oleviin koneisiin ja laitteistoihin, jotka saatetaan markkinoille tai uusitaan ohjausteknisesti nyt tai tulevaisuudessa MR:n mukaisesti.
Pilzin konfiguroitava turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjaus hoitaa keskeisiä turvallisuuteen liittyviä toimintoja, kuten hätäpysäytyspainikkeiden tai turvaporttien kytkimien valvonnan sekä varoventtiilien tai kontaktorien turvallisen poiskytkennän. Tämän ansiosta koneen kriittiset tilat tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja laitteistojen käyttäjille aiheutuvat vaarat vähenevät. Näin se edistää merkittävästi onnettomuuksien ehkäisyä ja laitteistoturvallisuutta MR:n mukaisesti.
Tietoa PNOZmulti 2 -pienohjauksesta
Yhdenmukaisen turvallisuuskonseptin toteuttamiseksi PNOZmulti 2 -pienohjaus voidaan yhdistää Pilzin muuhun turvalliseen automaatiotekniikkaan, kuten turvallisiin PSEN-antureihin sekä PIT-ilmaisin- ja käyttölaitteisiin. Näin konevalmistajat saavat yhteensovitetun ratkaisun, joka käsittää ohjauksen, anturit ja käytön ja muodostaa kokonaisvaltaisesti turvallisen, yhdestä lähteestä saatavan konekonseptin. Tämä minimoi rajapintatyömäärän ja yksinkertaistaa suunnittelua.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]