Uudella MYZEL Lifecycle Platform -alustallaan automaatioasiantuntija Pilz tarjoaa Software-as-a-Service-palvelun, joka hallinnoi koneita ja henkilöstöä keskitetysti. Digitaalinen alusta auttaa tuotannon ja turvallisuusvastuuhenkilöitä käyttämään koneitaan turvallisesti, tehokkaasti ja standardien mukaisesti koko niiden elinkaaren ajan.
Ostfildern, 26.11.2025
Turvallinen yleiskuva koneen elinkaaresta MYZEL Lifecycle Platform -alustalla – yksi alusta sekä ihmisille että koneille
Koneiden elinkaaren Safetyn ja Securityn asiantuntijana Pilz täydentää kattavaa palvelu- ja tuotevalikoimaansa digitaalisella alustalla. Ensimmäisessä versiossa MYZEL Lifecycle Platform auttaa käyttäjää hallinnoimaan henkilöstöään ja koneitaan sekä noudattamaan lakeja ja turvallisuusvaatimuksia.
Valitse tarpeittesi mukaan
MYZEL Lifecycle Platform koostuu pakollisesta ytimestä myCore sekä vapaasti valittavista osista, työnkulkuista. Aluksi operaattorit luovat MYZEL Lifecycle Platform -alustalle digitaalisen mallin tuotantolaitoksistaan, mukaan lukien kaikki koneet ja käyttäjät. myCoreen tallennetaan sitten kaikki koneeseen liittyvät merkitykselliset artefaktit. Näitä voivat olla esimerkiksi käyttöohjeet, sertifikaatit, pöytäkirjat tai työntekijätiedot. Integroidun Asset Managementin ansiosta nämä asiakirjat ovat käytettävissä milloin tahansa ja mistä tahansa, mikä parantaa oman konekannan yleiskuvaa.
Lisäksi käyttäjät voivat aluksi valita kolmesta eri työnkulusta ja tilata ja käyttää niitä kuukausittain tarpeen mukaan:
- mySafeDesign – turvallisen koneiden suunnittelun työnkulku opastaa käyttäjää riskien arvioinnissa tai validoinnissa – sekä uusien että olemassa olevien koneiden osalta.
- mySafeOperation – turvallisen koneiden käytön työnkulun avulla käyttäjät saavat tukea huoltoon ja tarkastukseen lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- myAccessControl – työntekijöiden yksilöllisten pääsy- ja käyttöoikeuksien hallintaan on käytettävissä teollisen pääsynhallinnan työnkulku.
Apua turvallisuuteen ja dokumentointiin
Kunkin työnkulun takana on erilaisia tarkistuslistoja ja asiakirjoja, joiden avulla voidaan esimerkiksi seurata päivittäin koneiden huoltotarpeita tai työntekijöiden valtuuksia ja pätevyyksiä. MYZEL Lifecycle Platform parantaa siten yleiskuvaa ja samalla tehostaa tuotantoprosesseja. Asiakaskohtaisen hallintapaneelin avulla käyttäjät voivat helposti seurata resurssiensa tilaa ja tunnistaa, missä on tarvetta toimia – esimerkiksi määräaikojen umpeutuessa tai todistusten puuttuessa. Lisäksi alusta tukee käyttäjiä todistusten ja vastaavien asiakirjojen laatimisessa elinkaaren aikana. Asiakirjat vastaavat voimassa olevia standardeja ja lakeja.
MYZEL Lifecycle Platformin avulla koneiden käyttäjät voivat varmistaa, että heidän koneensa ovat aina Safetyn ja Securityn osalta ajan tasalla. He tallentavat siihen liittyvät asiakirjat ja tärkeät digitaaliset artefaktit selkeästi ja keskitetysti digitaaliseen alustaan ja liittävät ne koneisiin ja työntekijöihin. Tämä helpottaa heidän työtään ja lisää turvallisuutta ja tuottavuutta vaatimusten noudattamisen ansiosta. Pilvipohjainen alusta täyttää korkeimmat tietoturvavaatimukset ja on sertifioitu standardien ISO/IEC 27017 ja ISO/IEC 27018 mukaisesti. Kaikki tiedot sijaitsevat EU:n alueella olevilla palvelimilla.
MYZEL Lifecycle Platform on heti käytettävissä ja sitä täydennetään jatkuvasti uusilla toiminnoilla.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]