Automaatioasiantuntija Pilz laajentaa nyt IO-Link Safety -järjestelmäänsä PITgatebox IOLS -käyttöyksiköllä. Tämä tarkoittaa, että koneita ja järjestelmiä voidaan ohjata paitsi turvallisesti myös helpommin ja tehokkaammin. PITgatebox IOLS lähettää reaaliaikaisesti diagnostiikkatietoja, esimerkiksi oven tilasta ja turvaporttijärjestelmien toimintatilasta, suoraan järjestelmän ohjaimeen IO-Link Safety Masterin kautta. Käyttäjät hyötyvät pienemmistä huolto- ja käyttökustannuksista sekä tehokkaammista turvaporttijärjestelmistä.
Ostfildern, 28.10.2025
Pilzin PITgatebox-käyttäyksikkö nyt IO-Link Safety -yhteydellä - Lisää tehokkuutta ja turvallisuutta turvaporttijärjestelmiin.
Pilz laajentaa jatkuvasti IO-Link Safety -valikoimaansa: Ensimmäisen sertifioidun IO-Link Safety Master PDP67:n lisäksi PITgatebox IOLS -käyttöyksikkö täydentää nyt Pilzin IO-Link Safety -järjestelmää. Tämä tarkoittaa, että IO-Link-tekniikan käyttäjät voivat myös toteuttaa turvallisuustehtäviä tehokkaasti. Avoimena ja standardoituna viestintäprotokollana IO-Link Safety helpottaa sekä järjestelmien käyttöönottoa että ylläpitoa. Lisäksi älykkäät diagnostiikkatoiminnot mahdollistavat vikojen varhaisen ja keskitetyn havaitsemisen. Tämä parantaa käytettävyyttä ja vähentää käyttökatkoksia.
Kokonaisvaltainen suojaus oville
Käyttäjät voivat käyttää PITgatebox IOLS:ää erillisenä laitteena tai yhdessä muiden turvareleiden kanssa, joissa on suojauslukitus tai ei. IO-Link Safety -toiminnon ansiosta tällaisten sovellusten konfigurointityö on standardoitua ja huomattavasti vähäisempää. Lisäksi pisteestä pisteeseen -yhteys yksinkertaistaa johdotusta. Kun Pilz-turvareleiden, kuten PSENmlock, PSENslock 2 ja PSENcode, myötä operaattorit saavat modulaarisen turvaporttiratkaisun yhdestä lähteestä, joka on räätälöity heidän tarpeisiinsa.
PITgatebox IOLS -käyttöyksikössä yhdistyvät painikkeet, avainkytkimet ja hätäpysäytyspainikkeet, ja se voidaan myös räätälöidä. Tämä tarkoittaa, että turvaporttijärjestelmät voidaan toteuttaa paitsi turvallisesti ja tehokkaasti myös joustavasti.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]