Ostfildern, 23.9.2025

Pilz Hydrogen Technology Expo Europe -messuilla Hampurissa, halli 5, osasto: H20 - Automatisointi H2-tulevaisuutta varten – turvallinen, älykäs, skaalautuva

Pilz tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja vetyteollisuudelle elektrolyysillä tapahtuvaan valmistukseen, tankkaukseen tai polttamiseen. Automaatioasiantuntija esittelee kattavan tarjonnansa Hydrogen Expo Europe -messuilla Hampurissa 21.–23. lokakuuta 2025. Pilzin asiantuntijat antavat lisäksi tietoa standardeista ja normeista, jotka ovat tärkeitä vetyteknologioiden kehittämisessä ja integroinnissa.

Vedyn tuotanto edellyttää korkeimpia turvallisuusstandardeja. Pilz esittelee Hydrogen Expo Europe -messuilla vetygeneraattorimallin avulla, kuinka PNOZmulti 2 -pienohjaus ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmä varmistavat luotettavasti alkalisen tai PEM-elektrolyysin. Turvallisuusohjaukset valvovat muun muassa kaasun ja liekin tunnistavia antureita ja käynnistävät vaaratilanteessa automaattisesti toimenpiteitä, kuten venttiilien tuulettamisen, kansainvälisen standardin ISO 22734 mukaisesti. Messuosastolla kävijät saavat myös käytännönläheistä tietoa siitä, miten pääsynhallintasääntöjä voidaan turvallisesti toteuttaa vetygeneraattorilaitteistoissa. 

Vetytankkauspisteiden virheettömät ohjaukset
Paineen ja lämpötilan valvonta sekä täyttö- ja tyhjennysnopeuden jatkuva seuranta: Pilzin PNOZmulti 2 -pienohjaus tarjoaa luotettavan analogiarvokäsittelyn vetytankkausasemien siirtoprosesseihin. Pilzin asiantuntijat kertovat messuosastolla, kuinka vaihtelevia prosessimuuttujia voidaan valvoa turvallisesti ja poikkeamat tai virheet havaita varhaisessa vaiheessa paineenkäyrän valvonnan avulla. PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökaluun integroitu ”turvallinen rampin valvonta" -moduuli valvoo luotettavasti raja-arvoparametreja paineen seurantaa varten. 1 %:n turvallisuustekninen tarkkuus takaa, että PNOZmulti 2 -analogiatulo mahdollistaa tarkan raja-arvon asetuksen dynaamisella raja-arvon valvonnalla turvallisuustasoon SIL 3 asti standardin IEC 62061 mukaisesti. PSS 4000 -automaatiojärjestelmä on jo osoittanut toimivuutensa myös vedyn tankkausasemien kaikkien turvallisuustoimintojen valvonnassa - jäähdytysjärjestelmässä ja korkeapainevarastosäiliöissä sekä vedyn jakelun aikana.

Vedyn poltto turvallisesti!
Pilz tarjoaa sertifioituja polttimien ohjauslaitteita sekä kattavia palveluita, kuten uunien riskinarviointeja, polttolaitteille, jotka muutetaan vetykäyttöisiksi tai jotka ovat jo ”H2-valmiita”. Muutos toteitetaan standardin ISO 13577 ja PAS 4445:2025 mukaisesti. Tässä yhteydessä keskeistä on turvallinen näkymättömien liekkien, vuotojen ja kaasun säätöjärjestelmän valvonta. Pilzin asiantuntijat antavat messuilla neuvoja polttimen hallintajärjestelmistä.

Pilz Hydrogen Technology Expo Europe 2025 -messuilla: halli 5, osasto: H20

Pilzin teollisuudessa koetellut ratkaisut mahdollistavat prosessien turvallisen valvonnan ja ohjauksen koko vetyarvoketjussa. Pilzin asiantuntijat antavat tästä tietoa Hydrogen Expo Europe -messuilla. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilzin teollisuudessa koetellut ratkaisut mahdollistavat prosessien turvallisen valvonnan ja ohjauksen koko vetyarvoketjussa. Pilzin asiantuntijat antavat tästä tietoa Hydrogen Expo Europe -messuilla. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilzin teollisuudessa koetellut ratkaisut mahdollistavat prosessien turvallisen valvonnan ja ohjauksen koko vetyarvoketjussa. Pilzin asiantuntijat antavat tästä tietoa Hydrogen Expo Europe -messuilla. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä