ISO on julkaissut uuden painoksen standardista ISO 14119 "Koneiden turvallisuus - Suojalaitteisiin liittyvät lukituslaitteet". Uusi standardi määrittää turvaporttijärjestelmien suunnittelun ja valinnan periaatteet. Kuljettavia turvaportteja koskevat vaatimukset on nyt täsmennetty. Suunnittelijoiden tulisi tutustua uudistuksiin jo varhaisessa vaiheessa, jotta he voivat varmistaa koneidensa CE-vaatimustenmukaisuuden tulevaisuudessa.
Ostfildern, 26.6.2025
ISO 14119 -standardin uusi versio kuvaa tekniikan nykytilaa - Standardoitu apu turvallisia turvaportteja varten.
Vuodesta 2013 lähtien ISO 14119 -standardissa on luokiteltu lukituskytkimet ja annettu erottavien suojavarusteiden asennusta koskevia vaatimuksia. ISO 14119:2024 -standardin uudessa, nyt kolmannessa painoksessa, määritellään menettelyt kulkuovien turvaamiseksi: Jos on olemassa vaara, että koneet käynnistyvät odottamatta, laitteisto on varustettava manuaalisella nollaustoiminnolla tai läsnäolotunnistimella. Lisäksi käytettävissä on oltava asianmukaiset poistumistiet ja hätäavaus.
Uudessa versiossa täsmennetään erityisesti avaimensiirtojärjestelmien ja sähkömekaanisten koskettimien sarjakytkennän käyttöä (sarjaan kytkettävien laitteiden määrä) turvallisuuden lisäämiseksi kuljettavissa turvaporteissa. Tähän asti nämä kaksi aihetta on kuvattu ISO TR 19837 -standardissa (lukitusjärjestelmät) ja ISO TR 24119 -standardissa (sarjakytkennät). Nämä uudistukset ovat nyt osa ISO 14119:n uutta lukua 6.3.
Automaattisesti turvallista uudella standardilla
"Uutta versiota ei ole vielä julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Uuden version sisältöön ei kuitenkaan enää tule muutoksia", selittää Pilz GmbH & Co. KG.:n standardointiryhmän jäsen Jan Franck. Automaatioyritys oli mukana uuden painoksen kehittämisessä.
"Siksi suosittelemme käyttämään ISO 14119:2024 -standardia ohjeena turvaportteja suunniteltaessa, koska se edustaa nykyistä tekniikan tasoa. Näin olet automaattisesti turvallisella puolella", Pilz-asiantuntija neuvoo.
Pilz täyttää uuden painoksen vaatimukset turvareleillä ja turvalukituksilla. Näin yritys auttaa koneenrakentajia kehittämään standardinmukaisia ja pitkäikäisiä suojausvarusteita.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]