Kuluneena tilikautena Pilz-konserni joutui ottamaan huomioon yleisesti vaikean taloudellisen tilanteen. Vuonna 2024 automaatioyritys saavutti 341 miljoonan euron liikevaidon. Laskua edellisvuodesta on 21 %. Perheyritys katsoo tulevaisuuteen, vaikka vuoden 2025 näkymät ovatkin varovaiset. Näkymiä avautuu erityisesti Kiinan, Intian ja Etelä-Amerikan kaltaisilla markkinoilla, rautatieteknologian ja vedyn aloilla sekä palveluliiketoiminnassa.
Ostfildern, 20.5.2025
Automaatioalan yrityksen liikevaihto laski vuonna 2024 - "Teollisuudessa asiakkaan on jälleen kerran oltava keskiössä" - Pilz selviytyy vaikeasta ympäristöstä tilikaudella 2024
"Kuten monet muutkin yritykset, olemme kärsineet huomattavasti tuotantohyödykkeiden jatkuvasti heikosta kysynnästä. Keskitymme kuitenkin edelleen tulevaisuuteen. Maailma muuttuu, me pysymme uskollisina itsellemme ja myös muutumme", Pilz GmbH & Co. KG:n toimitusjohtaja Susanne Kunschert selittää.
Tilikaudella 2024 saavutettu 341,1 miljoonan euron liikevaihto on ensimmäinen liikevaihdon lasku kolmen vuoden merkittävän kasvun jälkeen. Vuoteen 2023 verrattuna Pilz kirjasi 21 prosentin laskun. Myynti laski merkittävästi erityisesti Euroopassa ja erityisesti Saksassa. Viennin osuus nousi 79 prosenttiin (4,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2023).
"Asiakas takaisin keskiöön"
"Kaikissa rakennemuutosta, digitalisaatiostrategioita ja liiallista byrokratiaa koskevissa keskusteluissa toimialamme on varmistettava, ettei se unohda asiakasta ja hänen tarpeitaan. Asiakkaan on oltava prioriteetti.
Pilzille asiakaslähtöisyys ei tarkoita vain hyviä teknisiä ratkaisuja, vaan myös neuvontaa ja koulutusta paikan päällä. Olemme asiakkaidemme palveluksessa", Susanne Kunschert korostaa.
Markkinoiden vaatimusten mukaisesti Pilzin henkilöstömäärä kasvoi hieman, erityisesti myynnin ja palvelujen aloilla: 31.12.2024 Pilz työllisti 2504 henkilöä eri puolilla maailmaa (kasvua 1,1 % vuoteen 2023 verrattuna). Myös työntekijöiden määrä Saksassa kasvoi hieman 1032 työntekijään (+ 1,6 % vuoteen 2023 verrattuna).
Tulevaisuuden toimialat
Perinteisen konepajateollisuuden lisäksi yritys keskittyy myös tulevaisuuden toimialoille, kuten rautatietekniikkaan ja vetyteollisuuteen: Viime vuonna käyttöön otettu digitaalinen PSSrail-rautatieohjausjärjestelmä on vakiinnuttanut menestyksekkäästi asemansa monissa Euroopan maissa ja Intiassa.
Automaatioratkaisuillaan Pilz mahdollistaa vedyn turvallisen ja taloudellisen käytön koko arvoketjussa: vedyn tuotannosta, varastoinnista ja kuljetuksesta tankkaukseen.
Anturitekniikan tuoteryhmässä Pilz tuo vuonna 2025 markkinoille uusia tuotteita, jotka tekevät koneprosesseista paitsi turvallisempia myös tehokkaampia. Samaan aikaan yritys kokeilee myös tekoälyn käyttöä, mikä on erityinen haaste koneturvallisuussovelluksille.
Pilz laajentaa myös palvelu- ja koulutustarjontaansa. Yksi painopistealue on Industrial Security. Pilz esimerkiksi kouluttaa asiakkaitaan Industrial Securityä koskevien uusien lakisääteisten vaatimusten täytäntöönpanossa, joita teollisuudelle asetetaan EU-tasolla koneasetuksella, kyberkestävyyslailla ja NIS 2:lla.
Automaatioyritys aikoo myös käyttää uusia digitaalisia pilvipalveluja tukeakseen asiakkaitaan käyttämään koneitaan turvallisesti, varmasti, tehokkaasti ja standardien mukaisesti.
"Hyvät tulevaisuuden näkymät Safetyn ja Securityn kannalta"
Kunschert: "Vuosi 2025 on tähän mennessä osoittanut liikevaihdon lievää kasvua - vaikkakin alhaiselta tasolta alkaen. Yleisen taloustilanteen vuoksi kysynnän kehitystä on vaikea ennustaa. Näemme kuitenkin hyviä tulevaisuudennäkymiä innovatiivisille ratkaisuillemme, joilla varmistetaan ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuus erityisesti Aasiassa ja Amerikassa."
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]