Elektrolyyserien tuotannosta vedyn tankkausprosessiin vetytankkausasemalla: Pilz esittelee Hydrogen + Fuel Cells EUROPE -messuilla automaatioratkaisujaan toiminnallisen turvallisuuden ja Industrial Securityn aloilta. Pilzin teollisuudessa koetellut ratkaisut mahdollistavat prosessien turvallisen valvonnan ja ohjauksen koko vetyarvoketjussa. Messut järjestetään 31. maaliskuuta - 4. huhtikuuta 2025 osana Hannoverin messuja.
Ostfildern, 13.2.2025
Hannoverin messut 2025: Pilz on mukana Hydrogen + Fuel Cells Europe -messuilla hallissa 13, osastolla D34 - Miten vedystä tehdään turvallinen asia
Kaasuvuotojen havaitseminen luotettavasti ja nopeasti, paineen, täyttötason, jännitteen ja virran jatkuva tarkkailu, palamisprosessien turvallinen valvonta - automaation hyväksi havaitut turvallisuusperiaatteet voivat suojata vetysovelluksia erityisen taloudellisesti ja älykkäästi. Pilz esittelee Hydrogen + Fuel Cell EUROPE -messuilla vetyteollisuuden toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä ratkaisujaan. Automaatioyritys esittelee mm. miten vetysovellukset suojataan peukaloinnilta ja virheelliseltä käytöltä.
Toiminnallinen turvallisuus vetyteollisuutta varten
Pilzin turvallisuusratkaisut auttavat tarkastelemaan turvallisuutta aina komponenttien ja niiden toiminnallisten suhteiden yleisenä valvontatoimintona prosessiketjussa. Näin ollen ne tarjoavat lisäarvoa koko vedyn arvoketjulle. Elektrolyysiprosessista höyryreformointiin - Pilzin messuosaston asiantuntijat kertovat erilaisista turvallisuusteknisistä lähestymistavoista, jotka ovat tärkeitä vedyntuotantotyypistä riippuen. Pilzin PNOZmulti 2 -pienohjaus ja Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmä varmistavat vedyn tuotannon elektrolyysimenetelmällä. PSS 4000 -automaatiojärjestelmä on jo osoittanut toimivuutensa myös vedyn tankkausasemien kaikkien turvallisuustoimintojen valvonnassa - jäähdytysjärjestelmässä ja korkeapainevarastosäiliöissä sekä vedyn jakelun aikana.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa Safetyyn ja Securityyn
Kokonaisvaltainen lähestymistapa sisältää toiminnallisen turvallisuuden lisäksi myös Industrial Securityn, eli suojauksen manipulaatiota ja virheellistä käyttöä vastaan. Industrial Securityllä on erityinen rooli, eikä vähiten verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS2) ja uuden koneasetuksen vaatimusten vuoksi, jotka molemmat ovat pakollisia vuodesta 2027 alkaen. Käyttäjän todennuksesta, tietojen ja verkon suojauksesta, toimintaturvallisesta toimintatilan valinnasta aina kulunhallintaan tai sähköiseen huoltovarmistukseen: Pilzin asiantuntijat ovat osastolla kertomassa automaatioasiantuntijan räätälöidyistä turvallisuusratkaisuista.
Pilzin asiantuntijat foorumilla
Turvallinen automaatio on aiheena myös messujen luento-ohjelmassa: Pilzin markkinakehitysinsinööri Albert Cot kertoo yleisöfoorumissa haasteesta, joka liittyy toiminnallisen turvallisuuden ja Industrial Securityn toteuttamiseen vetysovelluksissa. Pilzin myynti-insinööri Thomas Braasch kertoo teknisessä foorumissa tarkemmin toiminnallisen turvallisuuden ja Industrial Securityn merkityksestä vedyn tuotannossa elektrolyysimenetelmällä.
Kanadan automaatio – vihreä, digitaalinen ja vastuullinen
Mottonaan "Tulevaisuus on täällä" Kanada esittelee teollisia vahvuuksiaan esimerkiksi automaation, energian, digitaalisen muutoksen ja vihreän teknologian aloilla. Pilz on edustettuna myös Kanadassa tytäryhtiönsä kautta Mississaugassa, Ontariossa, ja se auttaa muokkaamaan teollista muutosta kohti vihreää, digitaalista ja kestävää tulevaisuutta Kanadassa.
Pilz Hydrogen + Fuel Cells EUROPE -mesuilla hallissa 13, osasto D34
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]