Pilzin kompakteilla PMC SI6 ja PMC SC6 -servovahvistimilla käyttöön integroitu Safe Motion voidaan nyt toteuttaa helposti ja jopa korkeimmalle turvallisuustasolle PL e. Tämä varmistetaan suoraan taajuusmuuttajaan integroiduilla turvatoiminnoilla. Tätä tarkoitusta varten on käytettävissä Motion Monitoring -toimintoja. Käyttäjät voivat yhdistellä näitä erikseen luodakseen joustavasti skaalautuvan turvallisuusratkaisun. Tämä käyttöön integroitu ratkaisu pystyy mukauttamaan vikareaktiota joustavasti, mikä vähentää koneen seisokkiaikoja.
Ostfildern, 7.11.2024
PMC SI6 Ja PMC SC6 servovahvistimet nyt suoraan käyttöön integroidulla turvallisuudella maksimaalista tuottavuutta varten - Maksimaalinen turvallisuus - suoraan käytössä!
Avointa käyttöratkaisua voidaan käyttää moottorityypeistä ja takaisinkytkentäjärjestelmistä riippumattomasti. Koneet ja järjestelmät voivat toimia maksimaalisen tuottavuuden ja korkean käytettävyyden ansiosta myös kaikkein erilaisimmissa vaatimuksissa.
Molemmissa servovahvistimissa on EN 61800-5-2:n mukaiset Safe motion -toiminnot PL e:hen asti sekä Motion Monitoring -toiminnot. Ne varmistavat turvallisuuden analysoimalla järjestelmän sisäisiä muuttujia. SIL 3:n tai PL e:n saavuttamiseksi ei tarvita toista kooderia. Ratkaisu, jossa käytetään vain yhtä standarditakaisinkytkentäjärjestelmää, vähentää kokonaiskustannuksia.
Lukuisat turvatoiminnot nopeasti kytkettävissä
Safe Motion -toiminnot sisältävät lukuisia turvallisia pysäytystoimintoja, liiketoimintoja ja jarrutustoimintoja, kuten SS1, SS2, SOS ja SLS.
FSoE:n (FailSafe over EtherCAT) avulla käyttäjät voivat integroida tämän ratkaisun nopeasti ja helposti koneen turvallisuuskonseptiin. FSoE varmistaa myös turvallisen ristiinkytkennän asemien välillä. FSoE:n kautta tapahtuva kytkentä säästää johdotustyötä ja lisää turvallisuutta sovelluksen käyttöönoton aikana. Myös käyttöönotto sujuu nopeammin.
Servovahvistimet erillisistä moniakselisiin sovelluksiin PMC SI6 ja PMC SC6 -servovahvistimia käytetään moniakselisiin sovelluksiin pienistä suuriin koneisiin ja järjestelmiin.
PMC SC6 -ohjain soveltuu pienikokoisiin koneisiin ja järjestelmiin, joissa on kahdesta neljään akselia. Skaalautuvaa moniakselista ratkaisua PMC SI6 -servovahvistimien kanssa käytetään koneissa ja järjestelmissä, joissa on enemmän kuin neljä akselia. Nämä akselimoduulit saavat virran akselihyllystötekniikasta keskussyöttömoduulin PMC PS6 kautta. Näin ollen erillistä virtalähdettä ei tarvita, ja käyttäjät saavat kustannuksia säästävän ratkaisun.
Yhdessä pehmeänä PLC:nä käytettävän teollisuus-PC IndustrialPI:n, PMC EZ servomoottoreiden ja konfiguroitavissa olevan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjaimen kanssa Pilz-käyttäjät saavat täydellisen, turvallisen ja taloudellisen taajuusmuuttajaratkaisun yhdestä lähteestä.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]