Ostfildern, 2.10.2025

IO-Link Safety Master hajautettuun tiedonsiirtoon Pilzin IO-Link Safety System -turvajärjestelmässä - joustava monitoimilaite kentälle asti

Modulaaristen ja hajautettujen tuotantojärjestelmien nopea käyttöönotto on tärkeä osa digitalisoitua teollisuustuotantoa. Pilzin IO-Link Safety System -järjestelmässä on nyt saatavana IO-Link Safety Master PDP67. Se helpottaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron toteuttamista aina kenttätasolle asti. Hajautettuna rajapintana ylemmän tason turvallisuusohjaimeen se mahdollistaa erilaiset liitännät, kuten IO-Link Safety -turva-anturit tai tavalliset IO-Link-anturit tai -toimilaitteet. Käyttäjät hyötyvät joustavasta, saumattomasta ja turvallisesta kenttätiedonsiirrosta aina korkeimpaan turvallisuusluokkaan PLe / SIL3 asti - olipa kyse sitten turvallisuuteen liittyvästä tiedonsiirrosta tai tavallisesta tiedonsiirrosta.

Pilzin IO-Link Safety System laajentaa tavanomaisen IO-Link-Masterin toimintoja siten, että se mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron toiminnallisen turvallisuuden alalla.

Modulaarisesti konfiguroitavat järjestelmät
Saatavilla on neljä IO-Link-Safety Port -turvaporttia (luokka A) ja neljä lisäporttia, joissa kussakin on kaksi konfiguroitavissa olevaa turvallista digitaalista tuloa tai lähtöä. Anturit ja toimilaitteet "jakavat" saman yhteyden tarpeen mukaan. Näin käyttäjät voivat mukauttaa ja laajentaa laitteistoa joustavammin. Hajautettuna rajapintana ylemmän tason turvallisuusohjaukseen IO-Link Safety Master PDP67 voi käsitellä IO-Link Safety-, FailSafe-, IO-Link- ja vakiosignaaleja. Kentällä voidaan kytkeä myös klassisia turva-antureita - esimerkiksi OSSD-lähdöillä - tai toimilaitteita. Tämä tarkoittaa, että modulaariset järjestelmäkonseptit voidaan toteuttaa.
Vähentää kytkentätyötä plug-and-playlla standardisoitujen M12-liittimien ansiosta. Sovellus voidaan myös helposti konfiguroida ja ottaa käyttöön integroidun verkkopalvelimen kautta, ja vikatilanteet voidaan diagnosoida nopeammin. Tämä lyhentää käyttöönottoa ja minimoi seisokkiajat kentällä. Hajautetut järjestelmät toimivat näin ollen luotettavammin ja tuottavammin.

Vankka ja luotettava Master käytännössä missä tahansa
IO-Link Safety Master PDP67 -laite on vankan IP67- tai IP69-suojausluokkansa ansiosta käyttökelpoinen suoraan koneessa ja/tai erityisen vaativissa ympäristöissä - jopa 5000 metrin korkeudessa ja lämpötiloissa -30 °C:sta +70 °C:een. Näin ollen se takaa luotettavasti turvallisuuden teollisuus- tai ulkotiloissa likaisissa, sumuisissa tai vastaavissa olosuhteissa. Koska anturin kytkeminen IP67 I/O:han korvaa koko tulojohdotuksen kytkentäkaappiin, johdotustyö vähentyy ja kytkentäkaapissa voidaan säästää tärkeää tilaa. Järjestelmät saadaan käyttöön nopeammin.

Pilz tarjoaa täydellisen IO-Link Safety System -turvajärjestelmän turvallista viestintää varten kentällä: Päälaitteen lisäksi järjestelmäratkaisu sisältää anturit ja kenttälaitteet sekä sopivat lisävarusteet ja konfigurointityökalut.

Modulaaristen ja hajautettujen tuotantolaitosten nopeassa käyttöönotossa Pilzin IO-Link Safety System hyödyntää mm. IO-Link Safety Master PDP67:tä, joka toimii hajautettuna rajapintana ylemmän tason turvallisuusohjaukseen. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Modulaaristen ja hajautettujen tuotantolaitosten nopeassa käyttöönotossa Pilzin IO-Link Safety System hyödyntää mm. IO-Link Safety Master PDP67:tä, joka toimii hajautettuna rajapintana ylemmän tason turvallisuusohjaukseen. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Modulaaristen ja hajautettujen tuotantolaitosten nopeassa käyttöönotossa Pilzin IO-Link Safety System hyödyntää mm. IO-Link Safety Master PDP67:tä, joka toimii hajautettuna rajapintana ylemmän tason turvallisuusohjaukseen. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä