Pilzin turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjain tarjoaa luotettavaa ja joustavaa hajautettua tiedonsiirtoa kentällä varten kaksi uutta PDP67 tulo- ja lähtömoduulia, joiden suojausluokka on IP67. Kahdessa uudessa moduulissa on joko neljä 5-napaista tai kaksi 5-napaista ja kaksi 8-napaista M12-liitintä, ja ne asennetaan suoraan koneeseen näiden kautta. Ne analysoivat luotettavasti kytkettyjen antureiden ja toimilaitteiden - kuten hätäpysäytysten - signaalit kentällä. Koneet toimivat siten erittäin hyvin saatavilla ja turvallisesti.
Ostfildern, 2.10.2024
PNOZmulti 2 -pienohjaus ja uudet PDP67-tulo- ja lähtömoduulit hajautettuja oheislaitteita varten - Suora ja kestävä "johto" kentälle
Uudet tulo-/lähtömoduulit, joiden suojausluokka on IP67, nopeuttavat käyttöönottoa, koska kaapeleita ei tarvitse reitittää kentältä ohjauskaappiin. Käyttäjät hyötyvät alhaisemmista laajennus- ja käyttöönottokustannuksista. Modulaariset konekonseptit on helppo toteuttaa.
Varustettu "vakiona" erikoissovelluksiinUudet moduulit kestävät likaa ja vettä. Tämä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää myös vaativissa ympäristöissä. Uudet ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuviliitoksilla varustetut vaihtoehdot soveltuvat myös esimerkiksi elintarviketeollisuuteen. Valitse tarvittavat PDP67-moduulit PNOZmulti Configurator-ohjelmistotyökalussa ja konfiguroi ne sitten omaan turvakytkentääsi. Niillä voidaan valvoa esimerkiksi hätäpysäytystä, turvaporttikytkimiä, valoverhoja, turvalukituksia ja venttiileitä.
Laajenna modulaarisia tuotantolaitoksia nopeasti ja helpostiEnintään neljä uutta moduulia voidaan liittää turvalliseen, konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -pienohjaimeen PNOZ m EF PDP-Link -liitäntämoduulin avulla. Enintään neljää anturia ja toimilaitetta voidaan valvoa turvallisesti kentällä yhdellä PDP67-moduulilla, yhteensä jopa 64:ää. Käyttäjät voivat laajentaa hajautettuja oheislaitteita joustavasti tarpeen mukaan. Uusiin moduuleihin on saatavana myös neljä turvallista puolijohdelähtöä. Turva-anturit voidaan nyt kytkeä suoraan näiden kautta. Molemmat moduulit takaavat standardoitujen M12-liitäntöjen ansiosta suuren joustavuuden modulaaristen tuotantojärjestelmien kytkennässä. Tämä vähentää modulaaristen tuotantojärjestelmien laajentamisesta ja käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia.
Joustava liitäntä hajautetuille oheislaitteille
Uusi PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION -moduuli tarjoaa kahdeksan turvallista tuloa ja neljä ylimääräistä turvallista puolijohdelähtöä, jotka voidaan myös konfiguroida vakio-, testipulssi- tai 24 V- lähdöiksi. Tämä mahdollistaa joustavamman käytön. Neljää 5-napaista M12-pistoketta voidaan käyttää esimerkiksi Pilzin PITestop-hätäpysäytyspainikkeiden, koodattujen PSENcode-turva-antureiden tai PSENopt II -turvavaloverhojen suoraan liittämiseen.
Toisessa uudessa moduulissa PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION on kaksi 5-napaista ja kaksi 8-napaista M12-pistoketta. Pilzin PSENmlock ja PSENmlock mini -turvalukitukset voidaan nyt kytkeä suoraan kahden 8-napaisen pistokkeen kautta. PSENmlock-turvaporttijärjestelmä on myös mahdollista kytkeä sarjaan, jolloin vain yhtä porttia tarvitsee käyttää.
Pilz laajentaa tuotevalikoimaansa hajautettuihin sovelluksiin PNOZmulti 2 -pienohjaimen PDP67-tulo- ja lähtömoduuleilla.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]