Lambertus Monnee, tuotepäällikkö
Ostfildern, 16.5.2024
Automaatioratkaisut vetyteollisuudelle: puhdas, turvallinen ja luotettava
(Puhe on etusijalla)
Vety on kaikkien huulilla! Energialähteellä on ratkaiseva rooli energiamurroksessa ja ilmastoneutraaliudessa. Sitä käytetään esimerkiksi teollisuudessa teräksen tuotannossa, lasiteollisuudessa, liikenteessä polttoaineena ja sähkötuotannossa. Vety aiheuttaa kuitenkin turvallisuusriskejä, koska se on erittäin helposti syttyvä, väritön ja hajuton kaasu. Valmistuksen, kuljetuksen tai käytön aikana tapahtuvilla onnettomuuksilla voi olla vakavia seurauksia ihmisille, laitteille ja ympäristölle. Jotta vetyä voidaan käyttää tulevaisuudessa, sen käsittely on varmistettava kaikin puolin. Tämä on ainoa tapa hyödyntää tämän energialähteen mahdollisuudet täysimääräisesti.
Vetyteollisuudessa turvallisuustehtävät ratkaistaan usein materiaaliominaisuuksien ja mekaanisen mitoituksen avulla. Eli mitä järeämpiä esimerkiksi sulkuventtiilit ovat, sitä turvallisempaa niiden käyttö on. Näitä klassisia turvallisuustoimintoja voidaan täydentää hyväksi havaituilla automaatioteknisillä ratkaisuilla. Ne auttavat tarkastelemaan turvallisuutta aina koneiden, järjestelmien ja prosessin keskinäisten suhteiden integroituna toimintana. Esimerkiksi automaatioratkaisut voivat hoitaa dynaamisen paineen ja lämpötilan valvonnan tai jäljempänä olevien rakenteiden kuormitusrajojen turvallisen noudattamisen.
Turvallisuutta tuotannosta käyttöön
Pilzin kokonaisvaltaiset turvallisuusratkaisut vedyn tuotantoprosessista sen käyttöön tarjoavat lisäarvoa koko vedyn arvoketjulle. Ohjausjärjestelmämme havaitsevat kaasuvuodot luotettavasti analysoimalla kaasunilmaisimia. Ne valvovat luotettavasti lämpötilaa, painetta, täyttöastetta, jännitettä ja virtaa. Hätätilanteessa järjestelmät käynnistävät hätäpysäytyksen. Ne voivat tunnistaa virheet millisekunnissa ja käynnistävät nopeasti ennalta määritellyt turvatoimet.
Nämä turvatoiminnot ovat olennaisia esimerkiksi vedyn tankkausasemalla. Vetytankkausasema koostuu paineistustilasta, jossa kaasu voidaan puristaa jopa 1000 baariin, jäähdytysjärjestelmästä, korkeapainevarastosäiliöistä ja jakelulaitteesta. Ranskassa Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmä varmistaa vedyn jakelun turvallisuuden useilla julkisilla tankkausasemilla.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa Safetyyn ja Securityyn
Kokonaisvaltainen lähestymistapa sisältää toiminnallisen turvallisuuden lisäksi myös Industrial Securityn. Se kuvaa tuotanto- ja teollisuusjärjestelmien suojaamista manipuloinnilta ja virheelliseltä toiminnalta – joko tietoiselta tai tahattomalta. Jos hyökkääjät pääsevät tunkeutumaan automaatio- ja ohjausjärjestelmiin, laitosten turvallisuus ja viime kädessä ihmisten ja ympäristön turvallisuus voi vaarantua. Yksi esimerkki on etäyhteys vedyntuotantosäiliöön järjestelmän tilan tarkistamiseksi. Tämä yhteys on suojattava, jos tämä etäyhteys tarkoittaa, että järjestelmän turvallisuuteen liittyvää osaa valvoa tai muuttaa ilman lupaa. Ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vetyä käsiteltäessä on taattava toiminnallinen turvallisuus. Tämä voidaan saavuttaa automaatioalan hyväksi havaituilla turvallisuusperiaatteilla, jotka auttavat varmistamaan, että vety on paitsi puhdasta myös turvallista ja varmaa.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]