Ostfildern, 16.5.2024

IO-Link Safety: Miten turvallisia yhteyksiä tarvitaan kentällä

Matthias Wolfer, Product Management

(Puhe on etusijalla)

Kun puhumme nykyään teollisesta viestinnästä, turvallisen tiedonsiirron "viimeiseen" anturiin pitäisi olla mahdollista. Tämä koskee ennen kaikkea kentällä olevia laitteita. Tavoitteena on parempi käytettävyys ja joustavampi automaatio. Pilz on ollut avainasemassa viestintäteknologian kehityksen edistämisessä osana IO-Link Safety -konsortiota vuodesta 2018 lähtien: Pilzin johdolla teknologiatyöryhmä on kehittänyt tätä varten eritelmät ja suorittanut testit ja sertifioinnit. Tämän "uuden" turvallisen liitettävyyden yhteisenä tavoitteena on optimoida valmistusprosesseja.

Nyt valmistajariippumaton point-to-point-viestintä on hyväksytty toiminnallisen turvallisuuden kannalta. IO-Link Safety on ensimmäinen valmistajariippumaton, standardoitu viestintäjärjestelmä toiminnallista turvallisuutta varten. Käyttäjät ja heidän tarpeensa ovat tämän teknologian keskiössä. Toteutuksen lähtökohta on IO-Link Safety -järjestelmän yksinkertainen integrointi koneisiin ja järjestelmiin. Miten tämä voidaan toteuttaa älykkäästi, yksinkertaisesti ja tuottavasti?

Ratkaisu kokonaisvaltaiseen ja turvalliseen tiedonsiirtoon
Pilzillä on vastaus – IO-Link Safety -kokonaisjärjestelmä. Paketti koostuu päälaitteesta, antureista, sopivasta konfigurointityökalusta, kenttälaitteista ja lisävarusteista. Toimitamme käyttäjille päälaitteen sekä anturit ja kenttälaitteet. Tarjoamme tukea kaikilla järjestelmäpaketin komponenteilla. Tämä tekee IO-Link Safety -tekniikan integroinnista koneisiin ja järjestelmiin yksinkertaisempaa ja älykkäämpää.
Ratkaisumme tarjoaa kokonaisvaltaisen suojatun tiedonsiirron kaikkiin kentällä oleviin antureihin ja toimilaitteisiin. Pilzin IO-Link Safety -anturit antavat tärkeitä tilatietoja ja tarjoavat lisää vaihtoehtoja älykkääseen diagnostiikkaan. Laitteet voidaan tunnistaa ja parametroida itsenäisesti. Tämä yksinkertaistaa komponenttien vaihtamista ja lyhentää korjaukseen liittyviä seisonta-aikoja. IO-Link Safetyssä tiedonsiirto tapahtuu suojaamattomilla kaapeleilla, ja siinä käytetään tavallisia teollisuusliittimiä. Tämä tarkoittaa, että kaapeleita tarvitaan vähemmän, mikä yksinkertaistaa asennusta ja laitteen vaihtoa. Se voi valvoa sovelluksia älykkäästi. Se voi esimerkiksi analysoida turvavaloverhojen tietoja: Signaalin laadun kaltaisia tietoja voidaan käyttää ennakoivaan kunnossapitoon.
Tämä tekniikka on avainasemassa käyttäjien vaatimusten toteuttamisessa. Avain, joka sopii monessa suhteessa.

Tiedonsiirtotekniikka erilaisia sovelluksia varten
Esimerkiksi ketjutettuja järjestelmiä varten: IO-Link Safetyssä päälaite sijoitetaan hajautetusti kentälle. Tämä lyhentää kaapelipituuksia ja säästää jo paljon tilaa. Tiedonsiirto tapahtuu pisteestä pisteeseen, mikä helpottaa huomattavasti turva-antureiden kytkemistä. Samalla käyttäjät voivat hyödyntää Pilz IO-Link Safety -päälaitetta joustavasti, koska siihen voidaan liittää sekä tavallisia turva-antureita että IO-Link Safety -turva-antureita ja IO-Link-laitteita. Muita päälaitteita ei siten tarvita.
IO-Link Safety -järjestelmän edut näkyvät myös materiaalikuljetuksissa: kulkureitit ja turvaportit on usein varmistettava hyvin ja koneen seisokkiajat on minimoitava. Esimerkiksi silloin, kun tavaroita asetetaan kuormalavoille. Tiedonsiirtotekniikka varmistaa, että sekä kulunvalvonnan että turvaportin (-porttien) suojauksen integrointi on yksinkertaista ja aikaa säästävää. Tämä johtuu siitä, että sekä turvavaloverhot että painikeyksikkö voidaan kytkeä suoraan kenttälaitteeseen - Pilzin IOLS Masteriin.

IO-Link Safety mahdollistaa luotettavan, avoimen ja tehokkaan liitettävyyden, jossa käyttäjä ja hänen tarpeensa ovat keskiössä.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä