Bernd Müller, Senior Manager Business Development
Ostfildern, 16.5.2024
Pilz tarjoaa kattavaa tukea pakkausteollisuudelle!
(Puhe on etusijalla)
Pakkausteollisuudessa vaaditaan joustavuutta ja ennen kaikkea korkeaa tuottavuutta sekä lyhyitä seisokkeja esimerkiksi huoltotöiden ajaksi. Myös erittäin suuria prosessinopeuksia. Juuri tämän vuoksi käyttäjä on suojattava koneen vaaroilta. On erittäin tärkeää, että seisokkiajat asennuksen, käytön ja kunnossapidon ajaksi on minimoitu. Kun pakkausjärjestelmät toimitetaan, niiden on täytettävä tehtävänsä "paikan päällä" tehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti. Koneiden valmistajien on otettava käyttöön luotettava ja kestävä automaatio- ja turvallisuuskonsepti jo koneen suunnitteluvaiheessa. Perustana ovat konedirektiivi ja uusi koneasetus.
Joustavuus ja liitettävyys ratkaisevina tekijöinä
Markkinoilla on suuri määrä erilaisia konetyyppejä, joita tarkastelemme aina kokonaisvaltaisesti. Pilz neuvoo ja tukee pakkauskoneiden valmistajia turvallisen suunnittelun, koneiden prosessijaksojen turvaamisen ja tietojen suojaamisen asiantuntemuksellaan. Tarjoamme myös täydellisiä tuoteratkaisuja esimerkiksi kartonkien turvalliseen syöttämiseen. Pilz kehittää asiakkaalle ja yhdessä asiakkaan kanssa sopivan konseptin turvallista laitosautomaatiota varten - johon sisältyvät Safety ja Security.
Pakkausteollisuuden kokonaisvaltaiset turvallisuuskonseptimme ovat yleensä hajautettuja. Tämä vähentää johdotusta ja mahdollistaa nopean ja turvallisen tiedonsiirron sisäänrakennettujen antureiden ja turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen välillä. Pilzin pienohjaukseen perustuva ratkaisu mahdollistaa erilaiset sovellusskenaariot: Itsenäisesti tai korkeamman tason vakio-ohjauksen tai liikkeenohjauksen kanssa. Laajan käytettävyytensä ansiosta ne ovat erittäin joustavia sekä täydellisissä tuotantolinjoissa että kompakteissa järjestelmissä.
Mitä Pilz "tekee" koneella?
Pilz huolehtii pakkauskoneen turvallisuudesta – eli Safetysta ja Securitysta. Pakkausteollisuuden ratkaisupaketeissamme yhdistyvät anturi- ja ohjausteknologiavalikoimamme tuotteet. Lisäksi käytetään käyttölaitteita sekä ohjelmistoratkaisujamme. Ne voidaan yhdistää yksilöllisesti kaikenlaisia pakkaustyyppejä – ensiö-, sekundääri- tai loppupakkaukset) varten.
Jos PNOZmulti 2 -pienohjaus on kytketty esimerkiksi pakkauskoneen ylemmän tason ohjaimeen, se valvoo kaikkien hajautettujen antureiden signaaleja ja raportoi turvallisuustilanteen reaaliaikaisesti prosessinohjaimelle. Pilz tarjoaa avoimia ratkaisuja: PNOZmulti 2 voi kommunikoida näiden ylemmän tason ohjainten kanssa tavanomaisten kenttäväyläjärjestelmien kautta. Turvallinen PSENslock 2 -prosessilukitus koodatulla anturilla suojaa ovet luvattomalta sisäänpääsyltä. Tämän uuden sukupolven Pilz-anturi tarjoaa 1000 N:n lukitusvoiman. PNOZmulti 2 valvoo tätä turvallisesti.
Pienohjaus ja anturit voivat suojata myös muita erityisiä pakkaussovelluksia. Esimerkiksi kartonkien syöttöä. PNOZmulti 2 kytkee vaarallisen liikkeen pois päältä heti, kun syöttöaukossa olevien pahvilaatikoiden määrä laskee alle vähimmäistason. Näin varmistetaan prosessivaiheen turvallisuus eikä se vaaranna käyttöhenkilökuntaa.
Safety ja Security ja suojaus ovat kriittisiä menestystekijöitä pakkausjärjestelmien turvallisessa automatisoinnissa. Ratkaisun toteutuksen yhteydessä on siksi järkevää tarkastella Safetya ja Securitya yhdessä. Sillä ilman Securitya ei ole Safetya ja ilman Safetya ei ole ihmisten suojelua. Pilz tarjoaa sopivat kokonaisvaltaiset ratkaisut pakkausteollisuudelle.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]