Konfiguroitavissa oleva polttimen hallintajärjestelmä PNOZmulti 2 on tulevaisuudenkestävä ratkaisu teollisiin polttolaitoksiin. Se valvoo ja ohjaa turvallista toimintaa kaikissa vaiheissa – esi-ilmanvaihdosta aina pääpolttimen toimintaan. Järjestelmä on uudelleen sertifioitu automaattiseksi polttimen ohjaukseksi, jossa on integroitu venttiilien valvontatoiminto.
19.5.2026
Polttimen ohjausyksikkö PNOZmulti 2 – uudelleen sertifioitu standardien EN 298, EN 1643 ja EN 50156 1/2 mukaisesti
Standardien muutokset edellyttivät uudelleensertifiointia.
TÜV SÜD -sertifiointielin vahvistaa, että tuote on kaasumaisia polttoaineita polttavia laitteita koskevan asetuksen (EU) 2016/426 (kaasulaiteasetus GAR) liitteen (I) mukaisten olennaisten vaatimusten mukainen. PNOZmulti 2 Burner täyttää standardien EN 298:2022, EN 1643:2022 ja EN 50156 1:2024 nykyiset vaatimukset (standardia EN 50156 2:2015 ei ole muutettu).
Todiste polttimen hallintajärjestelmämme uudelleensertifioinnista löytyy EU-tyyppitarkastustodistuksesta. Uudelleensertifiointi perustui Saksan kansallisiin DIN EN -standardeihin. Ne ovat sisällöltään identtisiä eurooppalaisten EN-standardien kanssa.
PNOZmulti 2:n edut poltinsovelluksissa
-
Perusyksikkö PNOZ m B1 Burner tarjoaa turvallisen valvonnan ja ohjauksen – mukaan lukien turvallisuussekvenssit, kaasun pääsy, sytytys, liekinvalvonta ja vuodonvalvonta.
-
Skaalautuva ja kustannustehokas: ohjelmistotyökalussa kullekin perusyksikölle voidaan konfiguroida enintään 12 poltintoimintolohkoa – ihanteellinen yhden tai useamman polttimen järjestelmille.
-
Nopea suunnittelu: sertifioitu poltintoimintolohko edustaa PNOZmulti Configurator-työkalussa joustavasti konfiguroitavaa elektronista ja automaattista polttimen ohjausta (esim. pilotti-/pääpoltin, suora/epäsuora sytytys, matalan/korkean lämpötilan käyttö).
-
Standardien mukainen venttiilien ohjaus: laajennusmoduuli PNOZ m EF 4DI4DORD tarjoaa varoventtiileille erillisiä relelähtöjä EN 50156-1 -standardin mukaisesti.
-
Korkeat turvallisuustasot: sovelluksesta riippuen jopa PL e / SIL-3; laitteisto ja ohjelmistoelementit ovat riippumattomien laitosten testaamia.
-
Avoin automaatioympäristöllesi: kenttäväyläliitäntä EtherCAT FSoE:hen helpottaa integrointia olemassa olevaan arkkitehtuuriin. Saatavilla myös liitännät seuraaville: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link.
-
IP67-luokan hajautetut oheislaitteet antureiden liitäntään
PNOZmulti 2 on polttimen ohjausyksikkö, joka on maksimaalisen joustava ja vähentää suunnittelutyötä – valmis nykyisiin vaatimuksiin!
FAQ uudelleensertifioinnista
Mikä on PNOZmulti 2 poltinsovelluksiin?
PNOZmulti 2 on konfiguroitava polttimen hallintajärjestelmä teollisten polttolaitosten turvalliseen valvontaan ja ohjaukseen.Ratkaisu kattaa koko prosessin esi-ilmanvaihdosta aina pääpolttimen toimintaan.
Minkä standardien mukaan polttimen ohjausyksikkö PNOZmulti 2 on uudelleen sertifioitu?
Polttimen ohjausyksikkö PNOZmulti 2 on uudelleen sertifioitu standardien EN 298:2022, EN 1643:2022 ja EN 50156-1:2024 mukaisesti. EN 50156-2:2015 on pysynyt muuttumattomana.
Mitä PNOZmulti 2:n uudelleensertifiointi vahvistaa?
TÜV SÜDin toteuttama uudelleensertifiointi vahvistaa, että PNOZmulti 2 täyttää kaasumaisia polttoaineita polttavia laitteita koskevan asetuksen (EU) 2016/426 olennaiset vaatimukset. Näin järjestelmä on vahvistettu automaattiseksi polttimen ohjaukseksi, jossa on integroitu venttiilien valvontatoiminto.
Mitä etuja uudelleensertifioinnista on koneiden valmistajille ja käyttäjille?
Uudelleensertifiointi helpottaa pääsyä kansainvälisille markkinoille ja tukee viranomaisten, testausorganisaatioiden ja vakuutuslaitosten hyväksyntäprosessia. Samalla se luo ajantasaisen perustan hankinnoille, tarkastuksille ja vaatimustenmukaisuudelle.
Miksi nykyiset polttimien ohjauksia koskevat standardit ovat tärkeitä?
Päivitetyt standardit lisäävät teknistä kestävyyttä koskevia vaatimuksia ja parantavat järjestelmän käytettävyyttä. Ohjelmistoja, EMC:tä ja häiriönsietoa koskevat tiukemmat määräykset tukevat luotettavaa toimintaa todellisissa verkko- ja radio-olosuhteissa.
Miten EN 50156-1 tukee suunnittelua ja dokumentointia?
EN 50156-1 luo EN 61508:n kanssa tapahtuvalla yhdenmukaistamisella selkeät vaatimukset sovellussuunnittelua, asennusta ja todentamista varten. Tämä vähentää tulkinnanvaraisuutta ja yksinkertaistaa tarkastusta, dokumentointia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista.
Miten PNOZmulti 2 tukee standardien mukaista varoventtiilien ohjausta?
Sertifioiduilla poltintoimintolohkoilla ja EN 50156-1:n mukaisilla erillisillä relelähdöillä PNOZmulti 2 helpottaa standardien mukaista varoventtiilien ohjausta ja VPS-tiiviystarkastusten integrointia poltinsekvenssiin.
Mitä käytännön etuja PNOZmulti 2 tarjoaa suunnittelussa?
PNOZmulti 2 vähentää suunnittelutyötä ja helpottaa standardien mukaisten poltinsovellusten toteuttamista. Käyttäjät hyötyvät selkeästä turvallisuuslogiikasta, vähäisemmästä tulkintatarpeesta ja tehokkaammasta suunnittelusta.
Mihin sovelluksiin polttimen hallintajärjestelmä PNOZmulti 2 sopii?
Järjestelmä soveltuu teollisiin polttolaitoksiin, joissa tarvitaan turvallista polttimen ohjausta, venttiilien valvontaa ja vuodonvalvontaa – standardoiduista poltinsovelluksista aina monimutkaisempiin poltinsovelluksiin.
Mistä löydän todistuksen uudelleensertifioinnista?
Polttimen hallintajärjestelmän EU-tyyppitarkastustodistuksessa .
Uudelleensertifiointi perustui DIN EN -standardeihin, jotka ovat sisällöltään identtisiä eurooppalaisten EN-standardien kanssa.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]