7.4.2026

Nosta käytettävyyttä turva-anturien avulla.

Huolto, korjaukset ja suunnittelemattomat seisokit ovat merkittäviä kustannuksia aiheuttavia tekijöitä koneiden ja järjestelmien toiminnassa. Pilzin pitkäikäiset PSEN-turva-anturit tarjoavat siksi henkilöiden ja koneen suojaamisen lisäksi myös selkeitä taloudellisia etuja korkean käytettävyysasteen myötä.

Miten voin vähentää huolto- ja korjauskustannuksia pitkällä aikavälillä?

Pitkäikäiset turva-anturit mahdollistavat suuret asennustoleranssit ja siten nopean asennuksen koneeseen – ratkaiseva tekijä koneen luotettavan käytön ja luotettavan toimituslaadun kannalta. Samalla yksinkertaiset ja nopeat kaapelointimahdollisuudet, kuten turvallinen sarjakytkentä tai IO-Link Safety -integrointi, vähentävät merkittävästi asennustyötä ja säästävät myös arvokasta tilaa järjestelmässä.
Integroidut diagnostiikkatoiminnot, kuten LED-näytöt tai SDD-diagnoosijärjestelmä, lyhentävät seisonta-aikoja ja yksinkertaistavat korjauksia. Tämä johtuu siitä, että mahdolliset virheilmoitukset ovat nopeasti tunnistettavissa, analyysit ovat saatavilla ja viat voidaan korjata nopeasti.

  • Lopputulos: vähemmän huoltotoimia, lyhyemmät asennusajat ja koneen kokonaistaloudellisempi käyttö.

Miten seisonta-aikoja voidaan vähentää?

Luotettava anturitekniikka minimoi suunnittelemattomat keskeytykset, koska se toimii vakaasti ja on vähemmän altis häiriöille. Esimerkiksi PSENopt II -turvavaloverhot mahdollistavat vankan rakenteensa ja kuolleiden alueiden puuttumisen ansiosta sujuvan tuotantoprosessin myös pölyisissä tuotantoympäristöissä. Turva-antureiden nopea konfigurointi ja helppo käyttöönotto lyhentävät käynnistysaikoja muutostöiden tai huoltoikkunoiden jälkeen. Tämä parantaa toimitustäsmällisyyttä ja nostaa laitteiston kokonaishyötysuhdetta.

Miten varmistan luotettavan turvallisuuden koneen koko elinkaaren ajan?

Pilz-anturit perustuvat kansainvälisiin turvallisuusstandardeihin ja mahdollistavat järjestelmiesi lainmukaisen ja pitkäkestoisesti vakaan toteutuksen. Koko valikoiman kattava yhteensopivuus helpottaa modernisointeja ja päivityksiä, sillä koko turvallisuusarkkitehtuuria tarvitsee suunnitella uudelleen. Erilaiset ratkaisut, kuten modulaarinen turvaporttijärjestelmä, tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja kulloiseenkin sovellukseen. Laajan komponentti- ja lisävarustevalikoiman lisäksi integroitavissa on myös monia toimintoja, kuten kulunhallinta.

Vaihda nyt pitkäikäisiin antureihin

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä