23.3.2026

Vankka rakenne: luotettavat turva-anturit vaativiin teollisuusympäristöihin

Teollisuuslaitokset toimivat nykyään muuttuvissa, usein äärimmäisissä olosuhteissa. Turva-antureiden on siis paitsi havaittava tarkasti myös oltava kestäviä. Pilzin PSEN-turva-anturit on suunniteltu käytettäväksi pölyisissä, tärisevissä, kylmissä ja kosteissa ympäristöissä sekä puhdistusprosesseissa. Korkeiden suojausluokkien, iskun- ja tärinänkestävyyden sekä pitkäikäisen rakenteen ansiosta ne tukevat laitteistojen jatkuvaa korkeaa käytettävyyttä

Vankkoihin anturiratkaisuihin lukeutuvat esimerkiksi PSENopt II -turvavaloverhot, PSENslock 2 -turvalukitus ja turvalliset PSENradar-tutkajärjestelmät. Kukin näistä tekniikoista on optimoitu tiettyihin ympäristöihin, hygieniakriittisistä tiloista aina pölylle ja lastuille alttiisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.

Miten varmistan jatkuvan turvallisuuden pölystä, kylmyydestä tai tärinästä huolimatta?

Pilzin PSEN-anturien vankka rakenne takaa luotettavan käytön myös vaativissa ympäristöissä ja vähentää siten seisokkiaikoja.

  • PSENradar-tutkateknologia ei ole herkkä pölylle, lastuille, valolle tai kipinöille, ja se mahdollistaa luotettavan suojauksen puun- ja metallintyöstössä, ulkotiloissa ja raskaassa teollisuudessa.
  • PSENopt II -turvavaloverhot tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia, nopean asennuksen ja 50 g:n iskunkestävyyden, eikä niissä ole kuolleita alueita. Niitä voidaan käyttää -25 °C – +60 °C:n lämpötiloissa.
  • PSENslock 2 -turvalukitus on suojausluokaltaan IP67, joten se ei ole herkkä pölylle ja vedelle. Hygieenisempi muotoilu ei salli lian ja pölyn kerääntymistä. Saatavana on myös erikoisversioita, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettuja komponentteja pakkausteollisuuden hygieniakriittisempiin sovelluksiin. 

Tutustu vankkoihin PSEN-turva-antureihin nyt

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä