2.2.2026

Pilz turvaetäisyyslaskuri - nyt myös EN ISO 13855:2024 -standardin mukainen

Pilz tarjoaa ilmaisen, selainpohjaisen ohjelmistotyökalun, jonka avulla käyttäjien on paljon helpompi laskea turvaetäisyydet valoverhoon. Tästä lähtien laskelmat voidaan tehdä sekä EN ISO 13855:n edellisen version että tarkistetun EN ISO 13855:2024:n mukaisesti.

Mitä EN ISO 13855:ssä säädetään ja mitä uutta siinä on?

Kansainvälinen standardi EN ISO 13855 muodostaa perustan koneiden turvalliselle suunnittelulle. Siinä määritellään, miten suojalaitteet, kuten valoverhot, laserskannerit tai erottavat suojaelementit, on sijoitettava siten, että ihmiset ovat luotettavasti suojattuja. Pääpaino on turvaetäisyydellä eli etäisyydellä, jonka koneet tarvitsevat pysähtyäkseen ajoissa, ennen kuin ihminen joutuu vaaraan.
Vuoden 2024 tarkistuksella standardisoija vastaa tekniseen kehitykseen ja viime vuosina saatuihin käytännön kokemuksiin. Tärkeimmät muutokset

  • Termien uudet määritelmät
  • Turvaetäisyyden laskentaperusteeseen tehtävät mukautukset
  • Lisää käytännön käyttöön liittyviä huomioita

Tämä antaa suunnittelijoille, suunnittelijoille ja tarkastajille tarkemman ja käytännöllisemmän perustan standardien mukaiselle toteutukselle.

Pilz Safety Distance Calculatorin edut

  • Automaattinen turvaetäisyyden laskenta kaikille markkinoilla oleville vakiomallisille valoverhoille
  • Sopiva tuotesuositus PSENopt- ja PSENopt II-tuoteperheistä
  • Säästää aikaa lyhentämällä oikean valoverhon etsimistä
  • Intuitiivinen käyttö lisätietojen ja laskennan graafisen näytönavulla
  • Joustavuus erikoiskoneiden rakentamiseen ja jälkiasennukseenliittyvissä sovelluksissa

Turvatasolta oikeaan tuotteeseen

Suojaetäisyyslaskuri tukee käyttäjiä laskettaessa sovelluksia, joissa on pystysuuntaiset suojakenttät (ortogonaalinen lähestymistapa) sormien, käsien ja kehon suojaamiseksi. Laskelmien ja vaaditun turvallisuustason perusteella työkalu ehdottaa sopivaa tuotetta. Integroidut infopisteet tarjoavat syvällisiä selityksiä, ja graafinen esitys tekee laskennasta läpinäkyvää ja ymmärrettävää.
Määritä sopiva turvaetäisyys standardin EN ISO 13855:2024 mukaisesti nyt!

Määritä nyt asianmukainen turvaetäisyys

 

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä