Uudet säädökset, kuten EU:n koneasetus, lisäävät todentamista ja tarkastettavuutta koskevia vaatimuksia. MYZEL Lifecycle Platformin avulla yritykset säilyttävät yleiskuvan, koska MYZEL mallintaa digitaalisesti niiden toiminnot, koneet ja henkilöstön.
22.1.2026
Varmista tarkastukset ja vaatimustenmukaisuus: Ole aina valmiina tarkastukseen MYZEL Lifecycle Platformin avulla.
Miksi digitaalinen dokumentointi on pakollista?
Tammikuusta 2027 alkaen EU:n koneasetusta sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa. Se edellyttää digitaalista dokumentointia, selkeitä kyberturvallisuusvaatimuksia ja tiukempia menettelyjä koneille, joiden riski on kasvanut. Yritysten on siksi varmistettava, että kaikki asiakirjat ovat ajan tasalla ja jatkuvasti saatavilla. Tämä koskee sekä sisäisiä tarkastuksia että asiakkaiden tai viranomaisten tekemiä ulkoisia tarkastuksia.
Tarkastettavuus kilpailutekijänä?
Tarkastukset ovat nykyään strateginen kysymys. Ne vaikuttavat luovutuksiin, hyväksyntään ja uskottavuuteen kumppaneiden kanssa. Jos todistusaineisto on hajallaan, valmistelu- ja jälkityö kasvaa huomattavasti. Kun hallinnoit vaatimustenmukaisuustietoja keskitetysti, luot avoimuutta määräaikojen, vastuiden ja tilan suhteen. Tämä vähentää organisaatiolle aiheutuvia rasitteita, kuten sakkoja tai tuotantokatkoksista aiheutuvia kustannuksia, ja vahvistaa yrityksesi luotettavuutta ja imagoa.
Miten MYZEL pitää järjestystä yllä?
Jokainen järjestelmä, pienintä komponenttia myöten, on liitetty asiaankuuluviin asiakirjoihin, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin, testauspöytäkirjoihin ja turvallisuusvalidointeihin. Työntekijöiden pätevyydet ja valtuudet on tallennettu järjestelmään. Kojelaudan avulla vastuulliset työntekijät näkevät heti toimenpidetarpeet. MYZELin avulla säilytät yleiskuvan, sillä kaikki tiedot tallennetaan turvallisesti keskitettyyn paikkaan. Digitaaliset artefaktit varmistavat tietojen eheyden. Kun ne on kerran luotu, ne pysyvät muuttumattomina ja tarkastettavissa.
MYZELissä sinua tukevat digitaaliset työnkulut :
- mySafeDesign
- mySafeOperation
- myAccessControl
Nämä työnkulut ovat digitaalisia prosessivaiheita, jotka jäsentävät riskinarviointeja, huolto- ja tarkastustodistusten luomista ja käyttöoikeuksien hallintaa.
MYZELissä tietosi ovat turvassa:
Kaikki asiakirjat ovat ajan tasalla ja perustuvat nykyisiin standardeihin. Pilvipohjainen alusta täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ISO/IEC 27017 ja ISO/IEC 27018, ja se tallentaa tiedot yksinomaan EU:n alueelle. Tämä kaikki auttaa sinua järjestämään vaatimustenmukaisuus- ja tarkastusasiakirjat turvallisesti, läpinäkyvästi ja selkeästi, jotta voit täyttää kaikki velvollisuutesi huoletta.
Haluatko olla aina valmiina tarkastukseen jokapäiväisessä tuotannossa?
Olipa kyse sitten sisäisistä tarkastuksista tai ulkoisista sertifioinneista:
MYZELin avulla kaikki todisteet ovat saatavilla keskitetysti yhdellä alustalla. Voit välittömästi todistaa, mitkä testit on tehty, mitkä pätevyydet ovat voimassa ja mitkä turvallisuustoimenpiteet on dokumentoitu. Tämä luo luottamusta ja vähentää tarvittavaa valmistelua ja jälkityötä.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]