15.12.2025

Vähennä suunnittelemattomia koneiden seisokkeja MYZEL Lifecycle Platformin avulla.

Suunnittelemattomien seisokkien väheneminen pienentää yrityksesi kustannuksia ja lisää koneiden tuottavuutta. MYZEL Lifecycle Platform niputtaa koneet, prosessit ja henkilöstötiedot keskitetysti, tukee standardoituja työnkulkuja ja lyhentää päätöksentekopolkua koneiden seisokkitilanteissa.

Suunnittelemattomat koneiden seisokit ovat muutakin kuin teknisiä ongelmia.

Suunnittelematon koneen seisokki häiritsee koko tuotantovirtaa:

Suunnitelmat muuttuvat, tilaukset viivästyvät ja uudelleenkäynnistys kestää kauemmin. Materiaalien lyhytaikainen hankinta ja lisävarastot sitovat pääomaa ja vaikeuttavat suunnittelua. Lakisääteiset määräykset edellyttävät täydellisiä asiakirjoja, sillä puuttuvat todisteet tai hyväksynnät viivästyttävät koneen uudelleenkäynnistystä. Ilman keskitettyä järjestelmää lisäkeskeytysten riski kasvaa, koska turvallisuus-, pätevyys- tai vaatimustenmukaisuushyväksyntöjä ei ole. Syynä on usein avoimuuden puute: Pienet keskeytykset jäävät dokumentoimatta, mikä vaikeuttaa analyysejä. Vain järjestelmällinen kirjaaminen ja arviointi voi varmistaa prosessin pitkäaikaisen luotettavuuden ja koneen korkean tuottavuuden. 

Strukturoitu lähestymistapa koneen seisokin varalta

MYZEL tukee sinua päätöksentekotilanteissa tarjoamalla tietoa nopeasti ja intuitiivisesti. Tämä johtuu siitä, että korjausten lisäksi myös asiakirjojen, hyväksyntöjen ja vastuiden etsiminen viivästyttää uudelleenkäynnistyspäätöksiä ja tuotantovirtaa.

MYZEL yhdistää koneiden ja ihmisten tiedot yhdelle alustalle. myCoren avulla resurssit ja niihin liittyvät digitaaliset artefaktit voidaan kohdistaa selkeästi ja turvallisesti. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Käyttöohjeet  
  • Tarkastuspöytäkirjat  
  • Validoinnit  
  • Koulutustodistukset  
  • Huolto-ohjeet  
  • Huoltosuunnitelmat  
Kaikki tiedot siirtyvät myCoreen
Dasboard tabletissa ja työntekijä koneen ääressä

Jos todistuksia puuttuu tai niiden voimassaolo päättyy pian, se näytetään selkeästi Dashboardilla. Kaiken kaikkiaan tämä tukee päätöksentekoa, kuten esimerkiksi koneiden uudelleen käyttöönottoa.  

Vaatimustenmukaisuuden turvaaminen vähentää koneen seisokkiaikoja

EU:n koneasetus tulee 20. tammikuuta 2027. Se vahvistaa digitaalista dokumentaatiota, ohjelmistoja ja kyberaiheita ja lisää muodollista tarkastettavuutta.

Miten MYZEL tukee sinua:

Alusta tallentaa keskitetysti asiakirjat ja artefaktien tilan, helpottaa tarkastusvalmiutta päivittäisessä liiketoiminnassa ja vähentää myös koneiden seisokkiaikoja, jotka johtuvat vaatimustenmukaisuustodistusten puuttumisesta.  

 

Nainen uppoaa asiakirjoihin

MYZELin avulla työprosessit liittyvät selkeästi toisiinsa.

MYZEL ei ole ylimääräinen erillisratkaisu, vaan se järjestää tiedonkulun selkeästi koneen koko elinkaaren ajan. MYZELiä voidaan kuitenkin käyttää myös integroivana ratkaisuna olemassa olevan ohjelmiston lisäksi. Käytön aikana sinua tukevat ohjatut digitaaliset prosessivirrat, jotka tunnetaan nimellä työnkulku. .

Kun tallennetut tiedot yhdistetään, koneen seisokit ja käynnistyshäviöt luokitellaan nopeammin, toistuvat viat ovat avoimempia ja hyväksyntään kuluva aika lyhenee vastaavasti.

Kolme hammaspyörää ja tarkistuslista

Koneiden turvallista käyttöä varten: mySafeOperation.

Työnkulku tukee sinua tarkastusten ja kunnossapidon järjestelmällisessä käsittelyssä, mukaan lukien dokumentoidut artefaktit. Digitaaliset tarkistuslistat ja asiakirjat helpottavat prosessia. Lisäksi sinulla on aina yleiskuva koneidesi hyväksynnöistä.

Lukko ja henkilö

Kulunhallintaa ja toimintatilan valvontaa varten: myAccessControl.

Työnkulku tekee koneiden käyttäjähallinnasta turvallista ja kätevää. Täällä voit kartoittaa pätevyydet ja valtuutukset, jolloin hyväksynnät ja käyttövirheet ovat jäljitettävissä toimintahäiriön sattuessa.

Kone, jossa on hammaspyörä ja lamppu

Uusia koneita ja koneiden muutoksia varten: mySafeDesign.

Se opastaa vaihe vaiheelta riskinarvioinnin läpi ja tarkistuslistojen avulla sekä uusien koneiden että sellaisten koneiden validoinnin läpi, joihin on tehty merkittäviä muutoksia, mukaan luettuna tarkastustodisteiden arkistointi.

Tietosi ovat turvassa MYZELissä

MYZEL Lifecycle Platform on pilvipohjainen ja se toimii EU:n alueella. Suurin huolenaiheemme ei ole vain työntekijöidesi turvallisuus vaan myös tietojesi turvallisuus. Tästä syystä MYZEL on sertifioitu:

  •  ISO/IEC 27017 
  •  ISO/IEC 27018

Tämä tarkoittaa, että yrityksesi ja henkilöstösi tiedot säilytetään turvallisesti. Ohjelmiston toimittajana haluamme myös korostaa, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä käsiksi tietoihisi. Koska MYZEL on pilvipohjainen, voit hätätilanteessa käyttää alustaa turvallisesti milloin tahansa ja mistä tahansa.

Tiedot ja lukko
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä