Nykyaikaiset valmistus- tai kehitysprosessit vaativat usein ympäristöolosuhteita, joissa ilmassa olevien hiukkasten pitoisuus ei saa ylittää raja-arvoja. Puhdastiloissa ilmassa on erittäin vähän hiukkasia, ja ne ovat aina välttämättömiä, jos olemassa olevat hiukkaset voivat häiritä tai haitata työtä.
19.8.2020
Käytä Pilzin palvelurobotiikkamoduuleja puhdastiloissa!
Puhdastiloja tarvitaan monissa tehtävissä. Ne ovat kysyttyjä muun muassa puolijohdevalmistuksessa, lääketieteellisessä tekniikassa, optiikassa ja lasertekniikassa sekä lääkkeiden ja elintarvikkeiden aseptisessa tuotannossa. Puhdastilojen luokittelu perustuu erilaisiin standardeihin.
Palvelurobotiikkamoduuli: Puhdastilasertifikaatti EN ISO 14644:n mukaisesti
Pilzin palvelurobotiikkamoduulit on sertifioitu EN ISO 14644 -standardin mukaan. Tämä standardi määrittelee, että hiukkasten aiheuttamaa kontaminaatiota tulisi välttää puolijohdeteknologiassa. ISO-standardi puolestaan säätelee mittausolosuhteita - esim. mittauspisteiden vähimmäismäärä aluetta kohti. DIN EN ISO 14644-1 määrittelee yhdeksän puhdastilaluokkaa ISO 1 - ISO 9. Tiukimmat vaatimukset koskevat ISO 1:tä, joka on puhtain luokka. Vaatimukset löystyvät luokkaan ISO 9 saakka.
Colandiksen suorittamassa sertifiointiprosessissa Pilzin manipulaattorimoduuli PRBT 6 testattiin ISO 3:n suhteen ja se läpäisi testin. Palvelurobotiikkamoduulit on siis ennalta määrätty kaikille puhdastilatöille tässä luokassa - esim. mikroelektroniikkatuotannossa kiekkojen käsittelyssä.
Haluatko tietää enemmän palvelurobotiikkamoduuleista ja puhdastilojen sertifioinnista? Kerromme mielellämme lisää!
Lisätietoa:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]