6.9.2019

Industrial Security standardisarjalla IEC 62443

Kun laitteiston käyttäjä tai valmistaja haluaa suojata työntekijänsä koneen aiheuttamilta vaaroilta, sekä suojata koneensa manipulaatiola ja hakkerihyökkäyksiltä, hänen tulisi tutustua standardisarjaan IEC 62443.

Tämä standardi tarjoaa tällä hetkellä parhaan opastuksen laitteistojen omistajille ja valmistajille, jotka etsivät sopivia Security-ratkaisuja teollisuus- ja tuotantolaitoksiin. Se antaa kuvan siitä, miten koneiden ja laitosten käyttö, niiden verkot sekä ohjausjärjestelmät suojataan väärinkäyttöä vastaan.

IEC 62443 määrittää perusvaatimukset ja millä toimenpiteillä ne täytetään. Lisäksi siinä kuvataan ”Defense-in-depth“-konsepti, joka muodostaa perustan suojautumiselle kyberhyökkäyksiä vastaan. Security riskiarvioinnilla voidaan löytää sopivat Security-toimenpiteet erilaisilta hyökkäyksiltä suojautumiseen.

Industrial Securityn kannalta on tärkeää ymmärtää, että yksi toimenpide ei yksin tuota toivottua tulosta. Industrial Security syntyy eri osapuolien erilaisilla toimenpiteillä. Valmistajien, järjestelmäintegraattorien ja omistajien on yhdessä osallistuttava Industrial Securityn luomiseen riittävän suojan varmistamiseksi.

Tästä voit lukea mitkä standardin osat ovat erityisen merkityksellisiä ja mitä eri alueet sisältävät:

Security standardisarja IEC 62443

Standardi IEC 62443
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä