3.6.2019

Ihmisen ja robottien yhteistoiminta (MRK) 4.0: Standardien mukainen MRK PRMS-törmäysmittaussarjalla

PRMS-törmäysmittaussarjaa (Pilz Robot Measurement System) käytetään voimien ja paineiden mittaukseen MRK-sovellusten validointiin ISO/TS 15066 -standardin menetelmän 4 mukaisesti. Suuren kysynnän vuoksi PRMS-törmäysmittaussarja tulee nyt myös myyntiin arvostetun vuokrakonseptin rinnalle!

PRMS tarjoaa useita etuja: Paineen ja voiman mittausarvot on helppo analysoida PRMS Assistant -ohjelmiston avulla. Paketti sisältää myös yksipäiväisen koulutuksen, joka sisältää mittausjärjestelmän ja standarditilanteen selostuksen lisäksi myös käytännönläheisiä harjoituksia. Lisäksi huoleton-konsepti sisältää PRMS-sarjan huollon, kalibroinnin ja ohjelmistopäivitykset. Uusien silikonipuristuselementtien ansiosta mittalaite on vielä käytännöllisempi ja antaa ISO/TS 15066 -standardin Shore-arvot.

Consulting Services Robot Safety -asiantuntijamme selostaa videolla PRMS-sarjan käytön ja sen edut.

PRMS Video

PRMS-törmäysmittaussarja käytössä
Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä