PES - 로직 보드 PNOZsigma는 필츠 교육 시스템 시리즈 - PES의 모듈형 교육 시스템입니다. 이 보드는 현대식 산업 구성요소로 구성되어 있으며, 예를 들어 직업 전문 대학 및 일반 대학에서 교육 과정에 사용할 수 있습니다.
PES 시스템은 교육 용도로 사용되며 공장이나 기계의 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다.
전문 강의 지원을 위한 교육 시스템: 안전 회로의 구현
PES - 로직 보드 PNOZsigma는 필츠 교육 시스템 시리즈 - PES의 모듈형 교육 시스템입니다. 이 보드는 현대식 산업 구성요소로 구성되어 있으며, 예를 들어 직업 전문 대학 및 일반 대학에서 교육 과정에 사용할 수 있습니다.
PES 시스템은 교육 용도로 사용되며 공장이나 기계의 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다.
이 로직 보드를 통해 사용자는 고정 구성을 갖는 간단한 안전 회로를 사용할 수 있습니다. EN ISO 13849의 요구조건을 실용적 예시를 통해 전달합니다. 이 모듈의 추가 학습 구성요소로 조정 가능한 작동 모드와 시간 및 빠른 진단이 가능한 안전 릴레이 기능이 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]