PES - 로직 보드 PSS 4000은 필츠 교육 시스템 시리즈 - PES의 모듈형 교육 시스템입니다. 이 보드는 현대식 산업 구성요소로 구성되어 있으며, 예를 들어 직업 전문 대학 및 일반 대학에서 실용 교육에 사용할 수 있습니다.
PES 시스템은 교육 용도로 사용되며 공장이나 기계의 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다.
교육 시스템: 단일 시스템에서 안전과 자동화 기능 제어
PES - 로직 보드 PSS 4000은 필츠 교육 시스템 시리즈 - PES의 모듈형 교육 시스템입니다. 이 보드는 현대식 산업 구성요소로 구성되어 있으며, 예를 들어 직업 전문 대학 및 일반 대학에서 실용 교육에 사용할 수 있습니다.
PES 시스템은 교육 용도로 사용되며 공장이나 기계의 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다.
로직 보드 PSS 4000을 사용해 하나의 시스템에서 서로 다른 기계 기능을 구현하는 방법을 알아보세요. 관련 소프트웨어 플랫폼 PAS4000은 다양한 프로그래밍 언어로 개별 어플리케이션을 프로그래밍할 때 사용됩니다. 학습자를 위한 소개 과정으로 관련 샘플 프로젝트도 제공됩니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]