PES - 센서 보드

전문 강의 지원을 위한 교육 시스템: 가장 중요한 센서 기능

전문 학습 지원을 위한 교육 시스템: 가장 중요한 센서 기능

제품 사진: 센서 보드

PES - 센서 보드는 필츠 교육 시스템 시리즈 - PES의 모듈형 교육 시스템입니다. 이 보드는 현대식 산업 구성요소로 구성되어 있으며, 예를 들어 직업 전문 대학 및 일반 대학에서 실용 교육에 사용할 수 있습니다.

PES 시스템은 교육 용도로 사용되며 공장이나 기계의 기능을 보여줄 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 보드 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능이 있습니다.

제품의 모든 세부 정보 보기

센서 보드에서 학습하기: 위험한 움직임에 대한 보호

상세 보기: 센서 보드

이 모두를 보드에서 찾아볼 수 있습니다: 기계류 지침 2006/42/EC 및 기계류 규정 2023/1230에 따라, 비상 상황에서 위험을 피하거나 방지할 수 있도록 공장과 기계류에는 E-STOP 장치가 장착되어야 합니다. 이는 E-STOP 푸시버튼 PITestop으로 설명됩니다. 안전 게이트가 열린 상태에서 작업자가 위험 구역에서 진행 상황을 관찰해야 할 때 양수 조작 푸시버튼 또는 인에이블 스위치가 사용됩니다. 코드식 안전 스위치 PSENcode는 안전 게이트 모니터링 기능을 담당합니다. 조명 푸시버튼은 기기의 위험한 움직임을 켜거나 끌 때 사용됩니다.

세 가지 센서 보드 버전 중에서 선택하세요:

센서 보드 I: 안전 게이트 모니터링용 E-STOP 장치, 양수 조작 푸시버튼(PITjog, 안전 게이트가 열린 상태에서 작업자가 위험 구역에서 진행 상황을 관찰할 때 보호) 및 코드식 안전 스위치가 있는 교육 시스템 모듈

센서 보드 II: 안전 게이트 모니터링용 E-STOP 장치, 3단 인에이블 스위치(PITenable, 위험 구역에서 작업 시 수동으로 작동할 수 있는 제어 장치) 및 코드식 안전 스위치가 있는 교육 시스템 모듈

센서 보드 III: 안전 게이트 모니터링용 E-STOP 장치, 3단 인에이블 스위치(PITenable, 위험 구역에서 작업 시 수동으로 작동할 수 있는 제어 장치) 및 코드식 안전 스위치가 있는 교육 시스템 모듈 이 과정은 “설정 모드”가 활성화된 상태에서 안전하게 느린 속도로 시뮬레이션됩니다. 두 개의 이니시에이터가 모터의 로터리 디스크를 모니터링합니다.

PES 학습 목표 – 센서 보드

  • 기계류 지침 2006/42/EC 및 기계류 규정 2023/1230의 어플리케이션에 대해 학습
  • 위험한 움직임에 대한 안전 보호
  • 기능적 안전성을 갖춘 여러 안전 기능의 구현
  • 서로 다른 작동 모드의 양수 조작 푸시버튼 사용
  • 위험 구역에서 작업 시 인에이블 스위치 또는 양수 조작 푸시버튼 사용
  • 조명 푸시버튼 사용
  • 제어 회로 설계
  • 기능 테스트 시행

필츠 제품군: PES - 센서 보드

알맞은 확장 모듈:

자세한 정보:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390