CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

목표

TÜV NORD와 협력하여 필츠는 CMSE® – Certified Machinery Safety Expert가 되기 위한 자격 과정을 제공합니다. 이 4일 과정은 기계류 안전에 대한 전반적인 개요를 제공하며, 5개 모듈로 나뉘어 기계류 수명주기에 대한 종합적인 지식을 전달합니다. CMSE 모듈은 전세계적으로 규격화되어 있으며 균일 수준을 유지합니다. 최종 TÜV NORD 자격증은 국제적으로 유효합니다.

전문가 과정

내용

모듈 1: 안전에 대한 소개

  • 관련 안전 규정 소개
  • 역량 및 책임
  • 안전 관리 시스템 소개

모듈 2: 기계류 안전

  • 기계류와 작업 장비의 설계, 제작 및 유지보수와 관련된 법규
  • 기계류 출시를 위한 적합성 요건 및 절차
  • 작업 장비 및 작업장 규정
  • 인체 공학, 잡음, 진동, 화학 물질 등 기계 측면에서의 작업 안전 고려

모듈 3: 위험성 평가

  • EN ISO 12100에 따른 위험성 평가 및 그 적용
  • 구체적 사례를 이용한 위험성 평가 방법
  • 단계별 위험성 평가 수행
  • 위험성 평가 과정에서 관련 추가 기계류 규격의 적용 및 사용
  • 위험성 평가 완료 후 수행되는 위험 감소 조치에 대한 간단 개요

모듈 4: 기계식 안전 보호 장치

  • 기계식 안전 보호 장치와 관련된 국제 규격 요건
  • 안전 보호 장치: 정의, 유형 및 적용 사례
  • EN ISO 13857에 따른 안전 거리 계산

안전 구성요소 및 기술

  • 안전 구성요소, 요건 및 적용 개요
  • 사양 및 사용, 장점과 단점(예: 인터라킹 장치, 라이트 커튼, 양손 제어 장치)
  • 기술적 추가 보호 조치(예: 안전 펜스, 라이트 빔 장치, 비상 정지 장치)
  • 제어 시스템의 안전 관련 용도

전기 안전 요건

  • EN 60204-1: 공장 및 기계류의 전기 장비에 대해 자세히 알아보기
  • 인피드부터 적합성 검증까지 전기 설계 고려 사항
  • 전기 구동 기계류의 안전 작동 및 유지보수

모듈 5: 제어 시스템의 기능 안전

  • EN ISO 13849의 요건에 대한 세부 고려 사항
  • 기능 안전 제어 시스템의 사양, 초안 및 검증
  • 안전 기능과 관련된 퍼포먼스 레벨(PL) 및 안전 무결성 레벨(SIL) 결정
  • 실제 카테고리 구현 사례를 이용한 아키텍처 선택
  • 소프트웨어 라이프사이클: 요건과 적용
  • 검증 및 유효성 검사 방법
  • EN IEC 62061 소개
  • PL 및 SIL 검증 실습

유체공학의 기능 안전

  • EN ISO 4413(유압 장치) 및 ISO 4414(공압 장치) 요건
  • 유압 장치와 공압 장치의 안전한 사용을 위한 필요 조치
  • 유압 및 공압 구성요소의 특징
  • DIN EN ISO 13849-1에 따른 유체공학적 안전 관련 부품 설계

주요 대상

참고

본 세미나에는 객관식 시험이 있습니다. 시험에 합격하면 국제적으로 인정받는 TÜV NORD의 CMSE® – Certified Machinery Safety Expert 자격증을 받게 되며 이 자격증은 4년간 유효합니다. 그리고 1일 재인증 과정을 이수하면 자격증의 유효 기간이 4년 연장됩니다.

상세 정보, 신청 및 등록 조건에 대해 알아보려면 www.cmse.com을 방문하세요. CMSE에 대한 모든 정보를 받아볼 수 있고 CMSE 퀴즈를 통하여 관련 지식을 시험해볼 수 있습니다.

요구사항

CMSE 세미나 참가 조건으로 해당 분야의 근무 경험과 지식이 요구됩니다. 현재 필요 수준에 맞는 자격 요건을 갖추었는지 잘 모르시나요?
주저하지 마시고 필츠에 문의하세요. 필츠는 개별적인 자문을 제공하고 CECE 자격 수준을 달성하기 위한 대안을 제시합니다.

CMSE는 CECE – Certified Expert in CE Marking 자격을 갖추기 위한 이상적인 준비 단계입니다.

얻을 수 있는 혜택

  • 국제적으로 인정받는 TÜV NORD 자격증은 참가자 경력 뿐 아니라 회사에도 도움이 됨
  • 자신의 작업장에서 공인 기계류 안전 전문가 자격 획득
  • 단 4일 만에 자격 획득 가능

Certified Machinery Safety Expert

현재 교육 날짜가 정해지지 않음. ‘개별 요청’을 하려면 버튼을 클릭하십시오.

다른 날짜 또는 다른 장소에서 이 교육을 예약하거나 다른 유형의 교육을 예약하시겠습니까? 필츠에 문의하시기 바랍니다. 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.

개별 질의
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드