기계류 안전의 기초

목표

본 교육 과정에서는 산업계 기술 안전에 대한 심층 지식을 얻게 됩니다. 특히 기계류 안전과 관련한 핵심 분야의 역량을 향상시킬 수 있습니다. 본 과정은 EN ISO 13849 및 EN IEC 62061에 따른 CE 마킹, 보호 방법, 안전 구성요소, 제어 시스템 설계 및 검증 등의 주제에 특히 중점을 둡니다. 또한 모든 과정은 기계류 안전을 위한 규격과 법규에 기반합니다.

기초 과정

컨텐츠

  • 국제 및 지역 법규와 안전 규격
  • CE 마킹을 포함한 기계류 지침
    - 기계류 지침의 요건
    - 관련 유럽 법규
    - 필수 보건 및 안전 요건
    - 기계류 지침 및 기타 지침과 조율된 주요 규격
  • 위험성 평가
    - 기계류의 한계
    - 기계 위험성 평가에 적용 가능한 규격
  • 보호 방법 및 시스템 소개
  • 전기 안전(EN IEC 60204/NFPA 79): 기계의 전기 안전을 위한 일반 요건
  • 록아웃 / 태그아웃 – 위험한 에너지원 통제
    - LoTo 프로세스 개요
    - LoTo 절차
  • 안전 설계
    - 안전 구성요소 및 보호 방법
    - 기계식 안전 보호 장치 규격
  • 로봇 안전
    - 평가 및 안전 보호 장치
    - 적용 가능한 규격 및 법규
  • 컨트롤러의 안전 관련 부품
  • 안전 컨트롤러 EN ISO 13849 및 EN IEC 62061과 관련된 규격 소개

주요 대상

  • 설계 엔지니어
  • 프로젝트 관리자
  • 기획자

참고

'기계류 안전 소개' 교육 과정에도 관심을 가져보세요.

기계류 안전의 기초
판교 본사 교육장
기간
TBD
시간
최대 참석자 수
참가자 당 비용
TBD
날짜/가용성
요청 시 질의
가능한 장소 일부 위치만 남아 있음 닫힘

다른 날짜 또는 다른 장소에서 이 교육을 예약하거나 다른 유형의 교육을 예약하시겠습니까? 필츠에 문의하시기 바랍니다. 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.

개별 질의
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

교육 관련 문의

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드