산업 기계류 및 개폐 장치를 제조, 수입, 수출 또는 운영하여 독일설비안전법에 따라 그 안전에 책임 있는 모든 사람은 EN 60204에 따라 검사를 수행할 의무가 있습니다. 교육 목표는 공장과 기계류의 전기 안전 기초 전반을 다루는 것입니다. 기계류의 전기 안전 규격 EN IEC 60204의 요구사항을 교육합니다. 전기와 전자 장비 및 기계류 시스템의 초안 작성, 설계 또는 유지보수 시 고려해야 하는 요구사항이 무엇인지 배울 수 있습니다.
산업 설비의 전기 안전 - IEC 60204
목표
컨텐츠
- 공장 및 기계류의 안전 설계를 위한 전기 규격 개요
- 전기 설비의 요건
- 전기 관련 위험/감전에 대한 보호 조치
- 신뢰할 수 있는 배선 예
- 기계 제어 기능 및 장비의 운영자 인터페이스 요건
- 제어 장치의 배치 및 조립 요건
- 타당성 검사 및 검증
주요 대상
- 유자격 전기 기사
- 유능한 인력
- 작업 활동 관리 업무에 지명된 사람
- 유자격 전기 담당 기사
- 전기 설비 관리 업무에 지명된 사람
- 설계자
고객이 얻는 혜택
- EN IEC 60204 전반에 대해 학습
- 기술 문서에서 제공하는 장점 활용
- 본인과 동료를 보호하는 방법 학습
- 지속 가능한 기획에 기반한 조립 시간 절감
- 제어반 제작 시의 검증된 전기 설계 방법 학습
현재 교육 날짜가 정해지지 않음. ‘개별 요청’을 하려면 버튼을 클릭하십시오.
다른 날짜 또는 다른 장소에서 이 교육을 예약하거나 다른 유형의 교육을 예약하시겠습니까? 필츠에 문의하시기 바랍니다. 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.
개별 질의TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
교육 관련 문의
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]