필츠 안전 라이트 배리어로 신체 보호 어플리케이션을 경제적, 효율적으로 구현하세요. 최대 55m까지 광범위하게 작동이 가능하므로 외부 공간의 경계 설정 등에 이상적입니다. 싱글 빔 라이트 배리어를 원하든 멀티 빔 라이트 배리어를 원하든, PSENopt 및 PSENopt II 시리즈의 경우 Type 2, 3, 4 안전 라이트 배리어 선택 옵션이 제공됩니다.
신체 보호용 안전 라이트 배리어
많은 접근점을 아우르는 넓은 작동 범위
필츠 안전 라이트 배리어가 제공하는 이점
- 최대 55m의 넓은 작동 범위
- 다양한 어플리케이션 옵션 멀티 빔 및 싱글 빔 안전 라이트 배리어 사용
- EN IEC 61508 및 EN IEC 61496-1/-2(Type 3) 규격 준수 및 인증 획득
- 어플리케이션 수준: PL d / SIL CL 2
- 필츠의 안전 제어 기술과 결합된 경제적 솔루션
신체 보호용 안전 라이트 배리어 선택 가능
PSENopt 싱글 빔 안전 라이트 배리어
- 접근, 위험 지점 또는 위혐 구역을 보호하는 데 사용
- 안전 라이트 배리어는 PNOZmulti와 같은 적절한 평가 장치와 결합할 때 최대 PL e 등급까지 EN IEC 61496-1/2를 준수합니다.
- 좁은 공간에 적합한 싱글 빔 라이트 배리어
- 연결: M12 커넥터, 4핀
PSENopt - 멀티 빔 안전 라이트 배리어
PSENopt 시리즈의 멀티 빔 안전 라이트 배리어에는 신체 보호용 Type 2 및 Type 4 버전이 있습니다.
- 어플리케이션 수준: EN ISO 13849-1의 PL c
- 통합 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 기능
- 뮤팅 암 및 뮤팅 센서 형식의 적절한 액세서리를 사용하여 확장 가능
- 치수: 35 x 41.2 mm
- 연결: 수광부 1 x 커넥터, M12, 8핀 / 투광부 1 x 커넥터, M12, 4핀
- 빠르고 간단한 조립, 설치, 시운전
PSENopt II - 견고한 안전 라이트 배리어
PSENopt II 시리즈에는 신체 보호용 Type 3 및 Type 4 안전 라이트 배리어가 있습니다. Type 3 안전 라이트 배리어는 PL d 등급까지의 어플리케이션용으로 설계되었으며, 세계 최초의 Type 3 안전 라이트 배리어로 UL 인증을 받았습니다!
- 충격, 충돌, 진동을 견디는 높은 수준의 보호 제공
- EN ISO 13849-1에 따른 PL d(Type 3) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
- 연결: 수광부와 투광부 각각 1개 연결선 M12, 5핀
- 치수: 35 x 40 mm
- 코딩을 이용하여 근접 거리에 여러 개의 안전 라이트 배리어 설치 가능
- 간단한 배선 및 조립
- 뮤팅 암 및 뮤팅 센서 형식의 적절한 액세서리를 사용하여 확장 가능
PSENopt와 PSENopt II 두 제품군 모두에 다양한 액세서리 사용 가능 – 이탈 미러(deviating mirror)와 포스트 프로텍터부터 뮤팅 암까지. ‘연결 기술’에서 적절한 케이블, 커넥터, 어댑터를 확인할 수 있습니다. 한번 살펴보세요!
대규모 영역에 대한 경제적 안전 보호
대규모 영역에 안전 보호가 필요한 어플리케이션에서는 신체 보호용 안전 라이트 배리어를 주로 사용합니다. 이 안전 라이트 배리어는 최대 55m 범위에서 작동 가능합니다. 미러와 조합하는 경우에는 단 하나의 라이트 배리어로 다방향 보호도 가능합니다. 적절한 안전 컨트롤러를 결합하여 직원 및 공장을 위한 최적의 보호를 제공할 수 있습니다.
라이트 배리어 PSENopt II가 도입된 로봇 셀을 배리어 없이 접근 보호
- 위험 구역 내 진입 모니터링
- 사람이 안전 라이트 배리어를 통과하자마자 로봇이 정지됨
- 컨트롤러를 리셋하여 로봇 재시작
안전 라이트 배리어 PSENopt 및 2개의 통합된 미러 컬럼으로 다방향에 대한 영역 경계 설정
- 한 쌍의 라이트 배리어와 2개의 미러 칼럼만으로 최대 3개 접근 방향에 대한 모니터링
- 배선 작업을 줄이고 공간 및 비용을 절약
- 미러를 통한 적외선 빔 굴절로 보호 필드 확장
- 금속 가공 및 목공용 갠트리 밀링 기계와 같은 대규모 생산 공장에도 적합
올바른 안전 거리를 계산하세요!
안전 라이트 배리어와 위험 지점 사이의 올바른 안전 거리를 계산하는 데 도움이 필요하십니까? 필츠 안전 거리 계산기를 사용하면 EN ISO 13855에 따른 필수 거리를 쉽게 계산할 수 있습니다.
뮤팅 - 자재를 출납할 때 생산성 향상
생산 공정 도중에 자재가 정기적으로 출납되는 환경입니까? 뮤팅 기능을 사용하면 생산을 중단하지 않고 자재 출납이 가능합니다. 필츠는 다양한 통합 옵션을 제공합니다. PSENopt 시리즈의 안전 라이트 배리어, 통합 뮤팅 기능 또는 안전 라이트 배리어 PSENopt II를 사용하여 뮤팅 기능을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 통합할 수 있습니다. 아래 예제는 안전한 자재 아웃피드를 위한 L-뮤팅 어플리케이션을 나타낸 것입니다.
뮤팅 기능이 통합된 안전 라이트 배리어 PSENopt를 사용하여 소하물 센터의 컨베이어 보호.
- X, T 및 L-뮤팅도 가능
- T 및 L-뮤팅을 위한 미리 조립된 세트
- 안전 컨트롤러는 뮤팅 기능이 아닌 안전 라이트 배리어의 출력만 모니터링합니다.
뮤팅 암이 포함된 안전 라이트 배리어 PSENopt II와 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하여 소하물 센터의 컨베이어 보호.
- 뮤팅 블록이 장착된 PNOZmulti로 X, T 및 L-뮤팅 가능
- X, T 및 L-뮤팅을 위한 미리 조립된 세트
- 견고하고 통합이 용이한 뮤팅 암
손 및 손가락 보호를 위한 다양한 라이트 커튼도 제공:
필츠 제품군: 싱글 및 멀티 빔 안전 라이트 배리어
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr