소형 제어 시스템 PNOZmulti 2를 이용한 안전 동작 감시

구동부에 대한 안전 감시

소형 제어 시스템 PNOZmulti 2

설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2용 안전 동작 감시 모듈은 구동부에 대한 안전 감시를 보장합니다. 확장 모듈은 기본장치 PNOZ m B0 또는 PNOZ m B1를 함께 사용하여 1개 또는 2개의 축을 감시합니다. PNOZmulti 2용 안전 동작 감시 모듈은 소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터를 이용해 쉽게 설정됩니다. 또한 이 도구를 사용하여 독립 모듈 프로그램(mIQ)를 설정한 후 동작 감시 모듈에서 직접 실행할 수 있습니다. 이는 사용자에게 상당한 이점을 제공합니다. 예를 들어 속도 또는 회전 속도와 같은 여러 감시 영역을 미세하게 설정한 후에 확장 모듈에서 로컬로 실행할 수 있습니다. 이로써 사용자에게 더 큰 융통성이 제공됩니다. 간편한 진단 설비광범위한 필드버스 그리고 통신 옵션을 제공합니다.

모든 표준 증분형 인코더는 특히 높은 내구성이 특징인 산업용 인터페이스를 통해 구동 전용 연결 케이블로 연결할 수 있습니다.

고객이 얻는 혜택

  • EN 61800-5-2(가변속 전력 드라이브 시스템)에 따른 안전 기능 구현
  • 신규 모듈 프로그램 기술(mIQ)에 의한 유연성 극대화: PNOZmulti 컨피규레이터에서 간편하게 구성
  • 빠른 반응 시간: 기본장치에 대한 부하 경감
  • 최대 안전: PNOZmulti 컨피규레이터에서 인증 소프트웨어 블록을 통하여 간단하게 기능 구성
  • 높은 가동률: 종합적인 동작 감시 기능
  • 플랜트와 기계류의 생산성 향상: PNOZmulti를 이용하여 최대 안전으로 비용 절감
  • 산업 규격 인터페이스 Mini I/O를 통해 모든 일반 증분형 인코더에 연결

안전 동작 감시 모듈 특성

안전 동작 감시 모듈 특성
  • 설정 가능 제어 시스템 PNOZmulti 2의 기본 장치(PNOZ m B1 또는 PNOZ m B0) 연결용
  • PNOZmulti 컨피규레이터에서 설정 가능
  • 1개 축(PNOZ m EF 1MM) 또는 2개의 독립 축(PNOZ m EF 2MM) 감시
  • 근접 스위치와 인코더로 측정치 기록

감시 기능:

– 아날로그 전압(트랙 S)

소프트웨어 도구 PNOZmulti 컨피규레이터의 여러 블록으로 안전 기능을 신속하고 쉽게 구현할 수 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드