안전 방향(SDI) 기능

EN 61800-5-2에 따른 안전 방향 모니터링(SDI)은 모터가 유효하지 않은 방향으로 이동하는 것을 방지합니다. 이동 방향에서 편차가 발생하면 미리 정의된 설정에 따라 반응이 이루어집니다.

이동 방향에 대한 안전한 모니터링은 안전 제한 속도(SLS)기능과 함께 사용되는 경우가 많습니다. 또한 드라이브 통합 솔루션으로 최대한 빠른 정지가 가능합니다. 실제로 이 기능을 함께 사용하는 것은 특히 위험 구역에서 업무를 실시할 때 유용합니다. 드라이브는 정의된 최대 속도에서 필요한 방향으로 이동하도록 보장되어야 합니다.

속도 모니터 PNOZ s30으로 안전 기능을 실행할 수 있습니다!

SDI – 안전 방향 기능
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드