안전 정지 2(SS2 - Safe stop 2)

안전 정지 2(SS2)의 경우, 정의된 모터 제동이 안전 기능의 일부입니다. 모터가 정지 상태일 때 안전 작동 정지(SOS)가 발동됩니다. 안전 정지 1(SS1)과 달리, 정지 상태의 모터는 폐쇄 루프 작업에 포함됩니다.

이는 활성 제어 루프 덕분에 정지 위치가 정밀하게 유지됨을 의미합니다. 역시, 이러한 요구사항을 구현하는 데에는 여러 가지 선택지가 있습니다. 이 안전 기능은 IEC 60204-1의 범주 2 정지(제어된 정지)에 해당합니다.

정지 상태에서 축을 더 이상 셧다운할 필요가 없는 경우, 축은 능동적으로 현재 위치를 유지하며 결과적으로 축과 공정 간 동기화가 더 이상 손실되지 않습니다. 그 결과, 축은 언제든지 즉시 재시작할 수 있으며, 이는 확실히 공장 가용성을 높여줍니다. 여기에서도 드라이브 통합 기능 덕분에 반응 시간이 짧아지고 그에 따라 위험은 최소화됩니다. 모니터링 기능의 반응 시간은 안전 셧다운이 실행될 때까지 사용 가능한 잠재적 채널에 직접적인 영향을 줍니다.

안전 모션 모니터링에 대한 자세한 정보는 필츠 어플리케이션 페이지에서 확인할 수 있습니다.

SS2 - 안전 정지 2
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드