신체 보호용 안전 라이트 배리어

많은 접근 지점을 아우르는 넓은 작동 범위

신체 보호용 안전 라이트 배리어 개요

필츠 안전 라이트 배리어로 신체 보호 어플리케이션을 경제적, 효율적으로 구현하세요. 최대 55 m까지 광범위하게 작동이 가능하므로 외부 공간의 경계 설정에 이상적입니다. 싱글 빔 라이트 배리어를 원하든 멀티 빔 라이트 배리어를 원하든, PSENopt 및 PSENopt II 시리즈의 경우 타입 2, 3, 4 안전 라이트 배리어 선택 옵션이 제공됩니다.

필츠 안전 라이트 배리어가 제공하는 이점

  • 최대 55 m의 넓은 작동 범위
  • 다양한 어플리케이션 옵션 멀티 빔 및 싱글 빔 안전 라이트 배리어 사용
  • EN IEC 61508 및 EN IEC 61496-1/-2(Type 3) 규격 준수 및 인증 획득
  • 최대 PL d / SIL CL 2까지의 어플리케이션용
  • 필츠의 안전 제어 기술과 결합된 경제적 솔루션  
안전 라이트 배리어 PSENopt II 상세 보기

신체 보호용 안전 라이트 배리어 선택 가능

싱글 빔 안전 라이트 배리어 PSENopt

PSENopt 싱글 빔 안전 라이트 배리어

  • 접근, 위험 지점 또는 위혐 구역을 보호하는 데 사용
  • 안전 라이트 배리어는 PNOZmulti와 같은 적절한 평가 장치와 결합할 때 최대 PL e 등급까지 EN IEC 61496-1/2를 준수합니다.
  • 좁은 공간에 적합한 싱글 빔 라이트 배리어
  • 연결: M12 커넥터, 4핀
멀티 빔 안전 라이트 배리어 PSENopt

PSENopt - 멀티 빔 안전 라이트 배리어

PSENopt 시리즈의 멀티 빔 안전 라이트 배리어에는 신체 보호용 타입 2 및 타입 4 버전이 있습니다.

  • 지원되는 어플리케이션 수준: EN ISO 13849-1의 PL c
  • 통합 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 기능
  • 뮤팅 암 및 뮤팅 센서 형식의 적절한 액세서리를 사용하여 확장 가능
  • 크기 35 x 41.2 mm
  • 연결: 수광부 1 x 커넥터, M12, 8핀 / 투광부 1 x 커넥터, M12, 4핀
  • 빠르고 간단한 조립, 설치, 시운전
안전 라이트 배리어 PSENopt II

PSENopt II - 견고한 안전 라이트 배리어

PSENopt II 시리즈에는 신체 보호용 타입 3 및 타입 4 안전 라이트 배리어가 있습니다. 타입 3 안전 라이트 배리어는 PL d 등급까지의 어플리케이션용으로 설계되었으며, 세계 최초의 타입 3 안전 라이트 배리어로 UL 인증을 받았습니다! 

  • 충격, 충돌, 진동을 견디는 높은 수준의 보호 제공
  • EN ISO 13849-1에 따른 PL d(타입 3) 및 PL e(타입 4) 등급까지 사용 가능
  • 연결: 수광부와 투광부 각각 1개 연결선 M12, 5핀
  • 크기 35 x 40 mm
  • 코딩을 이용하여 근접 거리에 여러 개의 안전 라이트 배리어 설치 가능
  • 간단한 배선 및 조립
  • 뮤팅 암 및 뮤팅 센서 형식의 적절한 액세서리를 사용하여 확장 가능

PSENopt와 PSENopt II 두 제품군 모두에 다양한 액세서리 사용 가능 – 이탈 미러(deviating mirror), 포스트 프로텍터부터 뮤팅 암까지. ‘연결 기술’에서 적절한 케이블, 커넥터, 어댑터를 확인할 수 있습니다. 한번 살펴보세요!

대규모 영역의 경제적 안전 보호

대규모 영역에 안전 보호가 필요한 어플리케이션에서는 신체 보호용 안전 라이트 배리어를 주로 사용합니다. 이 안전 라이트 배리어는 최대 55m 범위에서 작동 가능합니다. 미러와 조합하는 경우에는 단 하나의 라이트 배리어로 다방향 보호도 가능합니다. 적절한 안전 컨트롤러를 결합하여 직원 및 공장을 위한 최적의 보호 기능을 제공할 수 있습니다.

노출된 위험 구역 및 개입 지점 안전 보호

안전 라이트 배리어 PSENopt II가 도입된 로봇 셀의접근 보호

라이트 배리어 PSENopt II가 도입된 로봇 셀을 배리어 없이 접근 보호

  • 위험 구역 내 진입 모니터링
  • 사람이 안전 라이트 배리어를 통과하면 바로 로봇 정지
  • 컨트롤러를 리셋하여 로봇 재시작
안전 라이트 배리어 PSENopt로 여러 방향에 대한 영역 경계 설정

안전 라이트 배리어 PSENopt 및 2개의 통합된 미러 컬럼으로 다방향에 대한 영역 경계 설정

  • 한 쌍의 라이트 배리어와 2개의 미러 칼럼만으로 최대 3개 접근 방향에 대한 모니터링
  • 배선 작업을 줄이고 공간 및 비용을 절약
  • 미러를 통한 적외선 빔 굴절로 보호 필드 확장
  • 금속 가공 및 목공용 갠트리 밀링 기계와 같은 대규모 생산 공장에도 적합

필츠 안전 거리 계산기

안전 라이트 배리어를 위한 안전 거리 - 온라인 도구로 직접 계산하세요!

올바른 안전 거리는 신체 보호 어플리케이션에서 매우 중요합니다. 필츠 안전 거리 계산기를 사용하면 필수 거리를 빠르고 쉽게 계산할 수 있으며, 적절한 제품도 소개받을 수 있습니다.

지금 계산해보세요!

 

뮤팅 - 자재를 출납할 때 생산성 향상

생산 공정 도중에 자재가 정기적으로 출납되는 환경입니까? 뮤팅 기능을 사용하면 생산을 중단하지 않고 자재 출납이 가능합니다. 필츠는 다양한 통합 옵션을 제공합니다. PSENopt 시리즈의 안전 라이트 배리어, 통합 뮤팅 기능 또는 안전 라이트 배리어 PSENopt II를 사용하여 뮤팅 기능을 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2에 통합할 수 있습니다. 아래 예제는 안전한 자재 방출을 위한 L-뮤팅 어플리케이션을 나타낸 것입니다.

뮤팅 기능이 통합된 안전 라이트 배리어 PSENopt를 사용하여 소하물 센터의 컨베이어 안전 보호.

  • X, T 및 L-뮤팅도 가능
  • T 및 L-뮤팅을 위한 미리 조립된 세트
  • 안전 컨트롤러는 뮤팅 기능이 아닌 안전 라이트 배리어의 출력만 모니터링

뮤팅 암이 포함된 안전 라이트 배리어 PSENopt II와 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용하여 소하물 센터의 컨베이어 안전 보호.

  • 뮤팅 블록이 장착된 PNOZmulti로 X, T 및 L-뮤팅 지원
  • X, T 및 L-뮤팅을 위한 미리 조립된 세트
  • 견고하고 통합이 용이한 뮤팅 암

손 및 손가락 보호를 위한 다양한 라이트 커튼도 제공:

필츠 제품군: 싱글 및 멀티 빔 안전 라이트 배리어

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드