Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH valmistaa Tirolissa korkealaatuisia yksi- ja monikerroksisia levyjä erilaisiin puurakentamisen käyttökohteisiin. Parantaakseen tuotteidensa laatua, materiaalien tehokasta käyttöä ja kestävyyttä yritys automatisoi aiemmin manuaalisesti suoritettavan puun vaurioiden, kuten oksa-aukkojen, halkeamien tai pihkapisaroiden, korjaamisen. Tuloksena on erittäin tehokas tuotantolinja, joka viimeistelee luonnonpuulevyt tarkasti ja materiaalia säästäen. Koska automatisoinnin lisääntyessä myös koneturvallisuus on noussut keskiöön, Pilz on toteuttanut Nordpan Rubnerille kattavan turvallisuuskonseptin – riskin arvioinnista CE-vaatimustenmukaisuuteen ja turvallisten anturijärjestelmien integrointiin asti. Laitteistoratkaisun ytimenä on PSENmlock-turvalukitusjärjestelmä.
Turvallinen automaatio lisää puurakentamisen turvallisuutta
Luonnonpuulevyjen automatisoitu korjaus
Kestävä turvallisuusratkaisu
Pilz kehitti uuden korjauslaitoksen turvallisuuskonseptin ja turvallisuusratkaisun ja ohjasi projektia riskianalyysistä tarvittavan suorituskykytason määrittelyyn ja edelleen tekniseen toteutukseen sekä CE-vaatimustenmukaisuuteen asti. Koska laitoksessa on käytössä useita saha-, jyrsintä- ja porausyksiköitä, turvaportit saavat avautua vasta, kun kaikki vaaralliset liikkeet ovat pysähtyneet turvallisesti. Siksi PSENmlock-turvalukitus on asennettu koteloidun tuotantolinjan sisäänkäyntioville: turvallisuuslaitteen integroitu ulospääsyvapautus mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat vaaratilanteessa poistua laitteen sisätilasta turvallisesti milloin tahansa. Tuloksena syntyi Nordpan Rubnerille vankka ja tulevaisuudenkestävä turvallisuusratkaisu, joka yhdistää hyvän käytettävyyden, turvalliset huoltoprosessit ja skaalautuvan automaation korjauslaitoksen tulevia laajennusvaiheita varten.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Korjauslaitoksen turvallinen huolto ja käyttö turvaporttien ansiosta, joissa on integroitu ulospääsyvapautus
- Turvallisuuskonsepti ja pölyä ja tärinää kestävä, turvallinen suojaluukkuratkaisu puurakentamiseen yhdeltä toimittajalta
- Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä, standardoitava turvallisuusarkkitehtuuri tulevia automaatioprojekteja varten
Case-tapaus
”Innovaatio, jatkuvat investoinnit ja tinkimätön laatufilosofia ovat toimintamme perusta. Sillä johdonmukaisen turvallisuussuunnitelman avulla moderni tekniikka luo pohjaa tuotteiden luonnolliselle laadulle. Pilz toimii tässä yhteydessä integroituna kumppanina – toisaalta teknisesti, toisaalta neuvonantajana ja lainsäädännön noudattamisen takaajana.”
Tietoa Nordpan Rubnerista
Vuonna 1969 perustettu Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH on valmistanut jo yli 50 vuoden ajan korkealaatuisia luonnonpuulevyjä monenlaisiin puurakentamisen käyttötarkoituksiin. Strassenissa (Itä-Tirolissa) sijaitseva yritys valmistaa tehtaallaan luonnonpuulevyjä erilaisiin käyttötarkoituksiin ja eri toimialoille: tuotevalikoimaan kuuluu yksi- ja monikerroksisia levyjä eri laatuina ja mittoina. Vuosittain tuotetut yli viisi miljoonaa neliömetriä luonnonpuulevyjä käytetään halli- ja teollisuusrakentamisessa, sisustustöissä sekä julkisivurakentamisessa.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]