A+F Automation und Fördertechnikin haasteena oli löytää monimutkaiseen Sortpacker-pakkausjärjestelmäänsä turvallisuusratkaisu, joka sekä suojaa käyttäjää että varmistaa tehokkuuden. Keskeinen kohta: Ratkaisun hybridirakenne, jotta sekä järjestelmän valmistajat että käyttäjät voivat milloin tahansa muuttaa ylemmän tason ohjausjärjestelmän prosessiparametreja vaikuttamatta turvallisuusohjausjärjestelmään. Painopiste oli prosessin eri vaiheiden tuottavuudessa. A+F löysi taloudellisen ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisratkaisun pitkäaikaisen kumppaninsa Pilzin modulaarista hybriditurvallisuusratkaisusta, joka koostuu PNOZmulti 2 -turvaohjauksesta, hajautetusta PDP67-kenttäjakajasta ja PSENslock 2 turvaporttijärjestelmästä.
Yksinkertainen ja turvallinen uudelleenpakkaus
Hybriditurvallisuusratkaisu suuria nopeuksia varten
Modulaarinen ratkaisu varmistaa Sortpackerin
25 metriä pitkän Sortpackerin syöttö- ja poistoaukot, kartonki- ja aihiomakasiinit sekä ovet ja luukut on suojattu suojalaitteilla. PNOZmulti 2 varmistaa yksittäisten prosessivaiheiden ja käyttöhenkilöstön suojauksen yhdessä älykkäiden PSEN-antureiden kanssa: PSENslock 2 -turvaporttijärjestelmä varmistaa A+F-koneen kaksitoista ovea 1000 N:n lukitusvoimalla. Käyttäjä pyytää kulkulupaa, kun pääsy on tarpeen. Koska Sortpackerin tarttujat siirtyvät automaattisesti kotiasentoon, järjestelmää ei tarvitse vaivalloisesti palauttaa aloitusasentoon. Tämä tehostaa prosessin kulkua. Lisäksi: Turvaporttijärjestelmä liitetään hajautettuihin PDP67-tulomoduuleihin Plug & Play -periaatteella. PNOZmulti 2 -turvaohjain analysoi, mikä ovi on esimerkiksi "auki/lukittu". Tämän ansiosta viat voidaan korjata nopeasti PNOZmulti 2 -näytön selkokielisten diagnoosiviestien avulla - tuottavampia prosesseja varten!
Edut yhdellä silmäyksellä
- Modulaarinen, helppokäyttöinen turvajärjestelmä, joka mahdollistaa helpon käytön ja uudelleenkäsittelyn.
- Hybriditurvakonsepti vahvistaa turvallisuutta: Tietojen manipulointi ja luvaton pääsy tietoihin vaikeutuu.
- Lyhyempi käyttöönottoaika: PSENslock 2 -turvalukitus liitetään suoraan PDP67-kenttäjakelijaan plug&play -periaatteella.
Case-tapaus
Pilzillä on vahva maine pakkausteollisuudessa ja maailmanlaajuinen tuki, joten Pilz on asiakkaidemme ensisijainen Safety- ja Security-toimittaja." Vain Pilziltä olemme löytäneet näin vakuuttavan kokonaisratkaisun, jossa yhdistyvät esimerkillisesti turvallisuus, konfigurointi ja käytettävyys, kuten diagnostiikka ja kaapelointi!
A+F Automation + Fördertechnik GmbH
Vuonna 1974 perustettu ja Kirchlengernissä sijaitseva A+F kehittää ja valmistaa korkealaatuisia pakkauskoneita. Vuodesta 2017 lähtien A+F on kuulunut kansainväliseen EOL Packaging Experts GmbH -yritysryhmään, joka tarjoaa loppupakkauskoneita ja -järjestelmiä. Koneenrakennuksen lisäksi koko konserni on erikoistunut pakkausteollisuuden automatisoitujen loppulinjaratkaisujen kokoonpanoon ja käyttöönottoon. Vakiokoneiden lisäksi valikoimaan kuuluu erityisesti räätälöityjä järjestelmiä, mukaan lukien innovatiiviset käsittelyratkaisut.
Tuotteemme käytössä
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: [email protected]