Lehdistökansio Vuosipuhe lehdistölle 2022

Sisältö

Lehdistötiedote Tilivuosi

  • Tilivuosi 2021: Pilz-konserni saavuttaa ennätysliikevaihdon ja näkee olevansa hyvässä asemassa tulevaa kehitystä varten – kriisitestattu ja kriisivahvistunut: Pilz kasvukurssilla

Puheet

  • Susanne Kunschert: Tilivuosi 2021 ja näkymät 2022
  • Thomas Pilz: The Spirit of Safety in Digital Automation
  • Susanne Kunschert: Pilzin automaatioratkaisut: Safety ja Security

Muita lehdistötiedotteita

  • TÜV Süd sertifioi Pilzin tuotekehityksen IEC 62443-4-1:n mukaisesti - Pilz kehittää turvallisesti ja tietoturvallisesti
  • Pilz Hannoverin messuilla 2022 (halli 9, osasto D17) - "Transforming Automation" with Pilz!

Yritysesittely

Kuvamateriaali

Lehdistötiedote tilivuosi

Puheet

Lisää lehdistötiedotteita

Yrityskuvaus

Kuvamateriaali

Pilz-konserni saavutti vuonna 2021 uuden 348,4 miljoonan euron liikevaihtoennätyksen. Turvallisen automaation alalla toimivan perheyrityksen menestys on ennen kaikkea työntekijöiden suuren innovatiivisuuden ansiota. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz kehittää ohjaimia, jotka ovat Safe ja Secure. Näitä ohjauksia käytetään kaikilla kone- ja laitosrakentamisen aloilla kuten pakkaus- ja autoteollisuudessa, robottisovelluksissa, Intralogistiikka ja raideliikenteessä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Perheyritys kolmannessa sukupolvessa: Vuodesta 2018 lähtien Susanne Kunschert ja Thomas Pilz ovat muodostaneet Pilz-konsernin johtoryhmän. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Automaatioyritys Pilz investoi myös jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantokapasiteetin laajentamiseen pääkonttorissaan Ostfildernissä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Lisää kuvamateriaalia

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä