Ostfildern, 20.5.2025

Turvallinen anturitekniikka = tehokas automaatio

Erich Wagner (tuotehallintapäällikkö) ja Markus Locke (tuotehallintapäällikkö).

(Puhe on etusijalla)

Turvareleiden lisäksi Pilz on myös anturitekniikan asiantuntija. Pilz-tuotteita ei löydy vain sähkökaapista. Pilzin PSEN-anturitekniikka tarjoaa myös tarvittavan turvallisuuden monissa koneissa kentällä.
Turvallinen automaatio ei ole mahdollista ilman turvallista anturitekniikkaa. Vain vuorovaikutus kentällä olevien antureiden kanssa mahdollistaa johdonmukaisen turvallisuuskonseptin - ne eivät ainoastaan tunnista vaaratilanteita vaan myös tallentavat tietoja, jotta koneita voidaan käyttää turvallisesti ja ennakoivasti.
Pilzin anturiteknologiaa käytetään laajasti monenlaisissa sovelluksissa: Asennon valvonnasta ja kulkuovien ja huoltoluukkujen suojauksesta alueen ja huoneen valvontaan. Pilzin anturivalikoima, lyhyesti PSEN, tarjoaa laajan valikoiman: Se on yhdenmukaistettu, sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti, kestävä ja pitkäikäinen. Se sisältää monia tekniikoita, joilla vastataan kunkin sovelluksen haasteisiin: turvareleistä, sähkömekaanisista ja sähkömagneettisista turvalukituslaitteista optoelektronisiin antureihin, kuten turvavaloverhoihin, laserskannereihin tai tutkajärjestelmiin.

Turvaportit: Perinteinen periaate – innovatiivisesti toteutettuna!
Monissa koneissa ja järjestelmissä tarvitaan turvaportteja, koska ne säätelevät pääsyä koneisiin ja varmistavat siten vaaravyöhykkeet. Markkinoiden vaatimukset ovat siirtymässä kohti pieniä, tilaa säästäviä ratkaisuja, jotka on helppo integroida. Ja ovat tietenkin taloudellisia.
Nykypäivän markkinat vaativat turvalukituksilta kompaktia rakennetta. Pilz on havainnut yleisen suuntauksen, jonka mukaan turvalukitukset asennetaan sisätiloihin, jotta koneen ulkoinen muotoilu olisi houkutteleva. Vastaus on turvalukitukset ja turvalliset turvaporttijärjestelmät, jotka soveltuvat 30 ja 40 mm:n profiileihin, voidaan asentaa sekä sisä- että ulkopuolelle ja joita on saatavana modulaarisina tai kompakteina lukituslaitteina. Siksi PSENmlock mini- ja PSENmgate-turvalukitukset ovat 60 % ja 43 % pienempiä kuin niiden Pilz-edeltäjät.
Muotoilun lisäksi myös yksinkertainen ja nopea kytkentä ovat trendiaiheita. Monissa Pilz-antureissa on pistokeliitin, ja ne tarjoavat nopean diagnostiikan turvallisen sarjakytkennän ansiosta.
Turvallinen anturijärjestelmä voidaan kytkeä kytkentäkaapin lisäksi myös kokonaan kentällä. Toisin sanoen asennus Plug & Play -asennuksen avulla ja vähemmän ohjauselementtejä kytkentäkaapissa.
Pilzin avulla käyttäjät voivat myös itse skaalata ratkaisujaan kytkentäkaapissa, esimerkiksi myPNOZ-turvareleen avulla, joka voi nyt ohjata myös turvalukituksia. Tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja PSSuniversal PLC -ohjaimen erilaisilla moduuleilla, jotka voit valita tarpeidesi mukaan.
Pilz on ajatellut tulevaisuutta myös "tavanomaisella” plug & play -turvaporttiratkaisulla, joka perustuu turvalliseen tiedonsiirtoprotokollaan IO-Link Safety, jossa on hajautettu IP67 Master.

Tutka avaa uusia mahdollisuuksia turvalliselle automaatiolle
Myös muiden alojen uudet teknologiat löytävät tiensä automaatioteollisuuteen. Yksi esimerkki on tutkatekniikka, joka on tuttu autoilijoille liikenteenvalvonnasta. Tutkatekniikka on tällä hetkellä lupaava uusi suuntaus automaatiossa tilanvalvontaa ja etäisyysmittauksia varten.
Pilzille ihmisten havaitseminen rajatussa tilassa on tulevaisuuden teknologia. Tutkateknologia tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa jopa hyvin heikkoja impulsseja, kuten hengitysliikkeitä. Erittäin korkea havaintokyky mahdollistaa näiden erittäin herkkien liikkeiden mittaamisen.
Miksi Pilz kehittää tätä? Jos käyttäjät tietävät varmasti, missä ihmiset tai koneenkäyttäjät voivat turvallisesti olla tuotantotiloissa, he voivat varmistaa ihmisten turvallisuuden ja lisätä järjestelmien tuottavuutta.
Kuten turvaporttiratkaisut, jotka käytännössä "sulautuvat" oviin, myös tilanvalvontalaitteet eivät saa olla "tiellä": Tutkatekniikka mittaa kolmiulotteisia tiloja, joten käyttäjät voivat asentaa tutkalaitteet myös kattoon, jolloin ne eivät häiritse.
Pilz keskittyy jälleen kerran kokonaisvaltaiseen kokonaiskonseptiin. Pilzin tutkatekniikan kokonaisratkaisu sisältää kulunvalvontajärjestelmän PITreader, PNOZmulti 2 -pienohjauksen ja - automaation toteuttamiseksi - teollisuus-PC IndustrialPI:n IIOT-yhdyskäytävänä. Uusi sovellus tukee asiakkaita alusta alkaen, ja se tarjoaa lisätyn todellisuuden avulla vaihtoehtoja tilojen valvonnan visualisointiin jo suunnitteluvaiheessa. Tämän täydellisen paketin avulla käyttäjät voivat havaita luvattoman pääsyn, estää odottamattomat uudelleenkäynnistykset tai onnettomuudet, jotka johtuvat ennakoimattomista reiteistä, ja näin optimoida liikenteen hallinnan ja lisätä tuotannon turvallisuutta.

Yhteenveto: Pilz laajentaa perinteistä turvatekniikkaa innovatiivisilla anturiteknologioilla, jotta tulevaisuuden automaatio olisi entistäkin tehokkaampaa.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä