Automaatioyritys Pilz esittelee uuden version PITgatebox-painikeyksiköstä, jossa on integroitu PITreader card unit -kulunhalllintajärjestelmä. Vastaavien RFID-transponderikorttien avulla käyttäjät tunnistautuvat suoraan PITgateboxissa. Pilz tarjoaa siten yksinkertaisen turvaporttijärjestelmien käytön ja samalla lisää joustavuutta kulunvalvonnassa. Uusi turvaporttijärjestelmien kokonaispaketti lisää koneen Safetyn ja Industrial Securityn tasoa.
Ostfildern, 12.11.2024
Pilzin PITgatebox-painikeyksikkö nyt korttimuotoisella kulkuluvalla - Safety ja Security turvaporttien käyttöön
PITreader card unitin avulla operaattorit voivat toteuttaa joustavaa ja tehokasta kulkulupien hallintaa turvaportilla. PITreader RFID-kulkukorttiin tallennetaan, mitä oikeuksia henkilöllä on. Tämä tarkoittaa sitä, että vain pätevät henkilöt voivat suorittaa komentoja, kuten koneen aktivoimista, pysäyttämistä tai kuittaamista. Tämä suojaa luotettavasti konetta tai järjestelmää virheelliseltä toiminnalta tai jopa manipuloinnilta ja vähentää koneen seisokkiaikoja.
Yksi kortti eri osa-alueille PITreader card on saatavana sekä vapaasti kirjoitettavana että valmiiksi konfiguroituna versiona. PITreader Cardin lisäksi voidaan käyttää yrityksessä jo olemassa olevia RFID-kortteja ISO/IEC 14443-A- ja ISO/IEC 15693 -standardien mukaisesti. PITreader key and stickerin avulla voidaan käyttää myös muita Pilz-transpondereita PITreader card unit kulunhallintajärjestelmän kanssa. RFID-transponderit yhdistävät eri koneiden eri valtuutukset, joten niiden käyttö on sekä intuitiivista että aikaa säästävää.
Joustava käyttö turvaportilla Vankka PITgatebox-käyttöyksikkö voidaan asentaa helposti vakioprofiilijärjestelmiin sen ohuen rakenteen ansiosta. Kääntyvä kiinnitysteline mahdollistaa myös joustavan sijoittelun turvaporttiin. Asennus on nopeaa ja helppoa 12-napaisen M12-liitännän ansiosta. Erityisesti yhdessä turvallisten turvaporttijärjestelmien PSENmlock ja PSENslock kanssa PITgatebox tarjoaa operaattorille modulaarisen turvaporttiratkaisun yhdestä lähteestä, joka tarjoaa turvallisuutta ja varmuutta.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]