Automaatioyritys Pilz esittelee PSSrailin avulla turvallisen ja modulaarisen ohjausjärjestelmän digitaalisia kiskoja varten. Järjestelmällä on rautatiehyväksyntä, se täyttää SIL-4-turvallisuusvaatimukset, on yhteensopiva EULYNX-standardin kanssa ja sen modulaarinen rakenne tekee sen käytöstä joustavaa. PSSrailin innovatiivinen luonne perustuu näiden toimintojen yhdistelmään: Järjestelmässä yhdistyvät kaikki toiminnot, joita tarvitaan nykyisten tai tulevien ohjaustehtävien suorittamiseen. PSSrailin avulla järjestelmätoimittajat ja integraattorit voivat toteuttaa opastintekniikan ja rautatieinfrastruktuurin digitalisointihankkeita yksinkertaisesti, nopeasti ja siten taloudellisesti.
Ostfildern, 8.8.2024
Pilzin turvallinen ja modulaarinen PSSrail-ohjausjärjestelmä avaa tietä digitaaliselle rautatieliikenteelle – turvallinen, modulaarinen ja digitaalinen ohjaus
Turvallinen ja modulaarinen PSSrail-ohjausjärjestelmä on modulaarinen. Se koostuu varsinaisesta SIL 4 -yhteensopivasta ohjaimesta ja erilaisista laitteistomoduuleista, kuten CAN-moduulista, joka helpottaa olemassa olevien järjestelmien integrointia. PSSrailissa on myös ohjelmistopaketti käyttäjäohjelmien ohjelmointia tai konfigurointia varten. Ohjelmakirjasto sisältää rautatiesertifioituja toimintolohkoja ja mahdollistaa yksinkertaisen ja nopeamman toteutuksen. Modulaarisen periaatteen ansiosta käyttäjät voivat mukauttaa ratkaisujaan tarpeen mukaan.
Taloudellinen standardoinnin ja avoimuuden ansiosta
PSSrail perustuu standardointiin ja avoimuuteen. Ohjausjärjestelmä on yhteensopiva uusimman EULYNX-standardin kanssa, mikä mahdollistaa digitalisointihankkeiden toteuttamisen. Pilz on kehittänyt rautatieohjausjärjestelmän COTS-tuotteena (Commercial Off The Shelf). Käyttäjät saavat näin käyttövalmiin tuotteen ja voivat minimoida vanhentumisen hallinnan.
Tienavaaja digitaaliselle rautatieliikenteelle
Järjestelmätoimittajat ja integraattorit voivat käyttää PSSrailia monenlaisissa opastinsovelluksissa, kuten sähköisesti ohjatuissa vaihteissa ja tasoristeyksissä sekä digitaalisissa asetinlaitteissa. PSSrailiä voidaan käyttää esimerkiksi kohteiden ohjausalustana, jolla voidaan ohjata radan varrella kentällä olevia komponentteja digitaalisesti ja siten luotettavasti ja taloudellisesti.
PSSrailin myötä on saatavilla ohjausratkaisu, joka mahdollistaa digitalisoinnin käytön aikana ja varustelun EULYNX-standardin mukaan. Operaattorit voivat asteittain nykyaikaistaa vanhentuneita, releohjattuja asetinlaitteita ja parantaa rautatieliikenteen luotettavuutta ja suorituskykyä. Standardoinnin ja avoimuuden ansiosta muuntamiseen kuluva aika lyhenee, mikä merkitsee huomattavia kustannussäästöjä.
"Turvallisella ja modulaarisella PSSrail-ohjausjärjestelmällä asetamme uusia standardeja rautatieinfrastruktuurin digitalisoinnissa", selittää Pilzin Rail-liiketoimintayksikön johtaja Sebastian Lüke. "PSSrailin avulla järjestelmätoimittajilla ja integraattoreilla on nyt työkalu, jonka avulla he voivat toteuttaa rautatieliikenteen digitalisoinnin taloudellisesti ja joustavasti."
Pilz Innotrans 2024 -messuilla: Halli 27 osasto 550
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]