20.8.2025

Yksi alusta kaikelle signaalitekniikalle – yhteistyö Deltronin kanssa

Pilzin modulaariseen rautatieliikenteen PSSrail-ohjausjärjestelmään perustuva FNmux tarjoaa SIL 4 -sertifioidun ratkaisun, joka valvoo keskityslaitteita, tasoristeyksiä ja opastimia automaattisissa reittiblokeissa turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Valokuitupohjaisen multipleksitekniikan avulla voidaan siirtää useita signaaleja samanaikaisesti – tämä on ratkaiseva etu kasvavan rautatieverkon vaativalle infrastruktuurille.

Joustavuus ja kehittynyt turvallisuuskonsepti

Modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa helpon mukauttamisen erilaisiin käyttötarkoituksiin Intian valtavassa rautatieverkostossa. FNmux on teknologianeutraali ja voidaan yhdistää muiden valmistajien komponenttien kanssa – tämä on tärkeä edellytys digitaaliselle muutokselle.

Yhdessä turvallisen infrastruktuurin puolesta

Deltronin ja Pilzin kumppanuus yhdistää intialaisen markkinatuntemuksen ja saksalaisen automaatio-osaamisen. FNmux-järjestelmällä yritykset tarjoavat ratkaisun, joka tarjoaa paitsi huippuluokan turvallisuusteknologian myös maksimaalisen joustavuuden ja luotettavuuden – merkkipaalu tulevaisuuden ohjaus- ja valvontateknologialle Intian rautatieliikenteessä.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä